目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-492 - Plaque de guidage pour loquet à came - Adhésive
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_49
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_49/19_492.prj},{NB=emile_maurin_19-492-60},{REF=19-492-60},{PARTNUMBER=GN 120.2-60-4-B-SW},{NORMNR=GN 120.2},{WEIGHT=0.006},{CTN=39269097},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Adhésive},{H1=60},{H2=40},{D1=-},{D2=3},{L1=20},{L2=10},{L3=4},{L4=4.6},{L5=35},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±2
[mm]
Emile Maurin 19-492-60
19-492-60
Adhésive
60
40
3
20
10
4
4.6
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求