目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-168 - Loquet à came modulable, inox ou technopolymère (corps)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_168
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_168/19_168.prj},{NB=emile_maurin_19-1680-28_0.1},{REF=19-1680-28},{POS=0.1},{MATIERE=Inox},{JOINT=Plat},{D1=28},{D2=16},{D3=22.5},{H1=18},{H2=4},{H3MAX=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_168_asmtpl.prj},{GL=L18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
JOINT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MAX
[mm]
Emile Maurin 19-1680-28
19-1680-28
Inox
Plat
28
16
22.5
18
4
8
Emile Maurin 19-1681-32
19-1681-32
Inox
Torique
32
16
22.5
18
3
8
Emile Maurin 19-1682-28
19-1682-28
Technopolymère
Plat
28
16
22.5
18
4
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求