目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-330 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_33/35_330.prj},{NB=emile_maurin_35-330-40-30_30},{REF=35-330-40-30},{MATIERE=Acier},{D1=40},{D2=M8},{H1=30},{H2=2},{H3=8},{RIGIDITE=195},{CHARGE=148},{ECRASEMENT=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=18.400},{C=163.15},{NORMNR=GN 352},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-330-8-8
35-330-8-8
Acier
8
M3
8
1
3
28
5.5
2
Emile Maurin 35-330-8-13
35-330-8-13
Acier
8
M3
13
1
3
16
5.1
3.25
Emile Maurin 35-330-10-10
35-330-10-10
Acier
10
M4
10
1.2
4
35
8.8
2.5
Emile Maurin 35-330-10-15
35-330-10-15
Acier
10
M4
15
1.2
4
25
9.2
3.75
Emile Maurin 35-330-15-15
35-330-15-15
Acier
15
M4
15
1.4
4
69
26
3.75
Emile Maurin 35-330-15-20
35-330-15-20
Acier
15
M4
20
1.4
4
45
22.5
5
Emile Maurin 35-330-20-15
35-330-20-15
Acier
20
M6
15
2
6
125
47
3.75
Emile Maurin 35-330-20-20
35-330-20-20
Acier
20
M6
20
2
6
73
36.5
5
Emile Maurin 35-330-20-25
35-330-20-25
Acier
20
M6
25
2
6
63
39.5
6.25
Emile Maurin 35-330-25-15
35-330-25-15
Acier
25
M6
15
2
6
215
79.5
3.75
Emile Maurin 35-330-25-20
35-330-25-20
Acier
25
M6
20
2
6
115
58
5
Emile Maurin 35-330-25-30
35-330-25-30
Acier
25
M6
30
2
6
79
59
7.5
Emile Maurin 35-330-30-15
35-330-30-15
Acier
30
M8
15
2
8
275
102
3.75
Emile Maurin 35-330-30-20
35-330-30-20
Acier
30
M8
20
2
8
205
101
5
Emile Maurin 35-330-30-30
35-330-30-30
Acier
30
M8
30
2
8
105
78
7.5
Emile Maurin 35-330-30-40
35-330-30-40
Acier
30
M8
40
2
8
78
78
10
Emile Maurin 35-330-40-20
35-330-40-20
Acier
40
M8
20
2
8
500
250
5
Emile Maurin 35-330-40-30
35-330-40-30
Acier
40
M8
30
2
8
195
148
7.5
Emile Maurin 35-330-40-40
35-330-40-40
Acier
40
M8
40
2
8
140
140
10
Emile Maurin 35-330-50-20
35-330-50-20
Acier
50
M10
20
2
10
690
346
5
Emile Maurin 35-330-50-30
35-330-50-30
Acier
50
M10
30
2
10
335
252
7.5
Emile Maurin 35-330-50-40
35-330-50-40
Acier
50
M10
40
2
10
275
276
10
Emile Maurin 35-330-50-50
35-330-50-50
Acier
50
M10
50
2
10
215
270
12.5
Emile Maurin 35-330-60-30
35-330-60-30
Acier
60
M10
30
2
10
715
537
7.5
Emile Maurin 35-330-60-40
35-330-60-40
Acier
60
M10
40
2
10
335
354
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求