目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-21 - Vis à oeil acier ou inox , filetage long
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_21/31_21.prj},{NB=emile_maurin_31-210-24-160},{REF=31-210-24-160},{MAT=Acier},{D1=M 24},{D2=25},{D3=50},{D4=24},{L1=160},{L2=120},{L3=28},{DG=24.000},{DK=20.319},{L1XHILF=18},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 1524},{L1X=160 , 240},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
-0.2
[mm]
Emile Maurin 31-210-6-50
31-210-6-50
Acier
M 6
6
12
6
50
40
8
Emile Maurin 31-210-6-60
31-210-6-60
Acier
M 6
6
12
6
60
40
8
Emile Maurin 31-210-6-70
31-210-6-70
Acier
M 6
6
12
6
70
40
8
Emile Maurin 31-210-6-80
31-210-6-80
Acier
M 6
6
12
6
80
40
8
Emile Maurin 31-210-8-50
31-210-8-50
Acier
M 8
8
16
8
50
40
10
Emile Maurin 31-210-8-60
31-210-8-60
Acier
M 8
8
16
8
60
45
10
Emile Maurin 31-210-8-70
31-210-8-70
Acier
M 8
8
16
8
70
45
10
Emile Maurin 31-210-8-80
31-210-8-80
Acier
M 8
8
16
8
80
45
10
Emile Maurin 31-210-8-100
31-210-8-100
Acier
M 8
8
16
8
100
45
10
Emile Maurin 31-210-10-50
31-210-10-50
Acier
M 10
10
20
10
50
38
12
Emile Maurin 31-210-10-60
31-210-10-60
Acier
M 10
10
20
10
60
46
12
Emile Maurin 31-210-10-70
31-210-10-70
Acier
M 10
10
20
10
70
50
12
Emile Maurin 31-210-10-80
31-210-10-80
Acier
M 10
10
20
10
80
50
12
Emile Maurin 31-210-10-10...
31-210-10-100
Acier
M 10
10
20
10
100
50
12
Emile Maurin 31-210-10-12...
31-210-10-120
Acier
M 10
10
20
10
120
50
12
Emile Maurin 31-210-12-50
31-210-12-50
Acier
M 12
12
25
12
50
35
14
Emile Maurin 31-210-12-60
31-210-12-60
Acier
M 12
12
25
12
60
42
14
Emile Maurin 31-210-12-70
31-210-12-70
Acier
M 12
12
25
12
70
52
14
Emile Maurin 31-210-12-80
31-210-12-80
Acier
M 12
12
25
12
80
60
14
Emile Maurin 31-210-12-10...
31-210-12-100
Acier
M 12
12
25
12
100
60
14
Emile Maurin 31-210-12-12...
31-210-12-120
Acier
M 12
12
25
12
120
60
14
Emile Maurin 31-210-12-13...
31-210-12-130
Acier
M 12
12
25
12
130
60
14
Emile Maurin 31-210-16-70
31-210-16-70
Acier
M 16
16
32
16
70
49
18
Emile Maurin 31-210-16-80
31-210-16-80
Acier
M 16
16
32
16
80
59
18
Emile Maurin 31-210-16-10...
31-210-16-100
Acier
M 16
16
32
16
100
77
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求