目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-272 - Ecrou papillon technopolymère - Laiton - Avec calotte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_27/16_272_2.prj},{NB=emile_maurin_16-272-47-6},{REF=16-272-47-6},{MATIERE=Laiton},{VERSION=Avec calotte},{D1=47},{D2=M6},{D3=13.5},{D4=-},{D5=-},{H1=24.0},{H2=12},{H3=5.5},{L1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{VERS=2.000},{CODE=223221-C1},{DESCRIPTION=EWN.48 B-M6-C1},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM03=24},{DIM06=7},{DIM08=11},{WEIGHT=10},{D22=10.000},{D33=8.500},{L3=21.500},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{DIM05=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 16-272-32-4
16-272-32-4
Laiton
Avec calotte
32
M4
12.0
-
-
16.5
6
3.5
6.0
Emile Maurin 16-272-32-5
16-272-32-5
Laiton
Avec calotte
32
M5
12.0
-
-
16.5
6
3.5
6.0
Emile Maurin 16-272-32-6
16-272-32-6
Laiton
Avec calotte
32
M6
12.0
-
-
16.5
8
3.5
6.0
Emile Maurin 16-272-40-6
16-272-40-6
Laiton
Avec calotte
40
M6
13.5
-
-
21.0
12
4.5
6.5
Emile Maurin 16-272-40-8
16-272-40-8
Laiton
Avec calotte
40
M8
13.5
-
-
21.0
13
4.5
6.5
Emile Maurin 16-272-47-5
16-272-47-5
Laiton
Avec calotte
47
M5
13.5
-
-
24.0
12
5.5
7.0
Emile Maurin 16-272-47-6
16-272-47-6
Laiton
Avec calotte
47
M6
13.5
-
-
24.0
12
5.5
7.0
Emile Maurin 16-272-47-8
16-272-47-8
Laiton
Avec calotte
47
M8
13.5
-
-
24.0
12
5.5
7.0
Emile Maurin 16-272-55-6
16-272-55-6
Laiton
Avec calotte
55
M6
16.0
-
-
28.0
18
6.5
8.0
Emile Maurin 16-272-55-8
16-272-55-8
Laiton
Avec calotte
55
M8
16.0
-
-
28.0
18
6.5
8.0
Emile Maurin 16-272-63-8
16-272-63-8
Laiton
Avec calotte
63
M8
19.0
-
-
32.0
20
7.5
9.0
Emile Maurin 16-272-63-10
16-272-63-10
Laiton
Avec calotte
63
M10
19.0
-
-
32.0
20
7.5
9.0
Emile Maurin 16-272-70-8
16-272-70-8
Laiton
Avec calotte
70
M8
20.0
-
-
36.0
20
8.0
10.0
Emile Maurin 16-272-70-10
16-272-70-10
Laiton
Avec calotte
70
M10
20.0
-
-
36.0
20
8.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求