目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-163 - Ecrou papillon inox - Débouchant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_16
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_16/16_163.prj},{NB=emile_maurin_16-163-46-8},{REF=16-163-46-8},{D1=46},{D2=M8},{D3=13},{D4=8.5},{H1=22.5},{H2=6},{H4=13},{L1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{T1=15},{OFL=Edelstahl},{VERS=1},{NORMNR=GN 834},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 16-163-46-6
16-163-46-6
46
M6
13
6.5
22.5
6
10
6
Emile Maurin 16-163-46-8
16-163-46-8
46
M8
13
8.5
22.5
6
13
6
Emile Maurin 16-163-58-8
16-163-58-8
58
M8
16
8.5
26.5
7
13
7
Emile Maurin 16-163-58-10
16-163-58-10
58
M10
16
10.5
26.5
7
16
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求