目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-06 - Vis moletée épaulée, avec 6 pans creux, acier zingué
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_06/16_06.prj},{NB=emile_maurin_16-062-6-25},{REF=16-062-6-25},{D1=M6},{D2=24},{D3=12},{L1=25},{L2=5},{L3=15},{S1=5},{INFOS=INFOTEXTE},{H=15.0},{C=0.50},{D1X=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 16-062-5-10
16-062-5-10
M5
20
10
10
4
11.5
4
Emile Maurin 16-062-5-12
16-062-5-12
M5
20
10
12
4
11.5
4
Emile Maurin 16-062-5-16
16-062-5-16
M5
20
10
16
4
11.5
4
Emile Maurin 16-062-5-20
16-062-5-20
M5
20
10
20
4
11.5
4
Emile Maurin 16-062-6-12
16-062-6-12
M6
24
12
12
5
15
5
Emile Maurin 16-062-6-16
16-062-6-16
M6
24
12
16
5
15
5
Emile Maurin 16-062-6-20
16-062-6-20
M6
24
12
20
5
15
5
Emile Maurin 16-062-6-25
16-062-6-25
M6
24
12
25
5
15
5
Emile Maurin 16-062-8-16
16-062-8-16
M8
30
16
16
6
18
6
Emile Maurin 16-062-8-20
16-062-8-20
M8
30
16
20
6
18
6
Emile Maurin 16-062-8-25
16-062-8-25
M8
30
16
25
6
18
6
Emile Maurin 16-062-8-30
16-062-8-30
M8
30
16
30
6
18
6
Emile Maurin 16-062-10-20
16-062-10-20
M10
36
20
20
8
23
8
Emile Maurin 16-062-10-25
16-062-10-25
M10
36
20
25
8
23
8
Emile Maurin 16-062-10-30
16-062-10-30
M10
36
20
30
8
23
8
Emile Maurin 16-062-10-40
16-062-10-40
M10
36
20
40
8
23
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求