目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-275 - Bouton étoile technopolymère - Acier - Creux - Débouchant - DIN 6336
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_27/15_275.prj},{NB=emile_maurin_15-275-40-8},{REF=15-275-40-8},{PARTNUMBER=DIN 6336-KT-40-M8-D},{NORMNR=DIN 6336},{T2=13.0},{W1=89},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=13.330},{R2=4.000},{ABS7=17.000},{ABS8=3.000},{ABS9=17.000},{ABS10=7.000},{ABS11=15.000},{R5=60.000},{R6=6.260},{R7=1.200},{RR=1.000},{RX=60.000},{D3X=12.200},{D3Y=12.000},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.017},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Creux},{FORME=Débouchant},{D1=40},{D2=M8},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=-},{H4=13},{INFOS=INFOTEXTE},{R3=70.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-275-32-6
15-275-32-6
Acier
Creux
Débouchant
32
M6
14
20
10
-
10,5
Emile Maurin 15-275-40-8
15-275-40-8
Acier
Creux
Débouchant
40
M8
18
25
13
-
13
Emile Maurin 15-275-50-8
15-275-50-8
Acier
Creux
Débouchant
50
M8
22
32
17
-
16
Emile Maurin 15-275-50-10
15-275-50-10
Acier
Creux
Débouchant
50
M10
22
32
17
-
16
Emile Maurin 15-275-63-12
15-275-63-12
Acier
Creux
Débouchant
63
M12
26
40
21
-
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求