目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-88 - Bouton à trois bras technopolymère, à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_88
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_88/15_88.prj},{NB=emile_maurin_15-881-32-30},{REF=15-881-32-30},{D1=32},{D2=14},{D3=M6},{H1=23},{H2=11.5},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=167264},{SHOW=1},{DESCRIPTION=VTT.32-SST-p-M6x30},{D=6.000},{WEIGHT=19},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-881-25-10
15-881-25-10
25
12
M5
20
10.0
10
Emile Maurin 15-881-25-16
15-881-25-16
25
12
M5
20
10.0
16
Emile Maurin 15-881-32-16
15-881-32-16
32
14
M6
23
11.5
16
Emile Maurin 15-881-32-20
15-881-32-20
32
14
M6
23
11.5
20
Emile Maurin 15-881-32-30
15-881-32-30
32
14
M6
23
11.5
30
Emile Maurin 15-881-40-20
15-881-40-20
40
16
M8
27
13.5
20
Emile Maurin 15-881-40-30
15-881-40-30
40
16
M8
27
13.5
30
Emile Maurin 15-881-40-40
15-881-40-40
40
16
M8
27
13.5
40
Emile Maurin 15-881-50-20
15-881-50-20
50
19
M10
30
15.0
20
Emile Maurin 15-881-50-30
15-881-50-30
50
19
M10
30
15.0
30
Emile Maurin 15-881-50-40
15-881-50-40
50
19
M10
30
15.0
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求