目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-850 - Poignée acier encastrable rabattable - Noir - Maintien relevé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_85/11_850.prj},{NB=emile_maurin_11-850-100_1},{REF=11-850-100},{POS=1},{L1=100},{L2=40.5},{L3=150},{L4=134},{L5=3},{L6=121},{D1=10},{H1=65},{H2=49},{H3=50},{H4=59},{H5=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L55=122},{L66=60},{OBGRIFF=CR},{OBS=SW},{GRIFF1=0.25},{GRIFF2=0.25},{GRIFF3=0.25},{NORMNR=GN 425.8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
L6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 11-850-100
11-850-100
100
40.5
150
134
3
121
10
65
49
50
59
14.5
Emile Maurin 11-850-120
11-850-120
120
40.5
170
154
3
141
10
65
49
50
59
14.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求