目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-121/122 - Poignée rabattable à 90°
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_121
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_121/11_121.prj},{NB=emile_maurin_11-1217-60_1},{REF=11-1217-60},{MATIERE=Inox naturel},{VERSION=Avec ressort de maintien},{FINITION=Alésée},{POS=1},{L1=60},{L2=120},{L3=124},{L4=-},{L5=9.6},{L6=16},{L7=53},{D1=8},{D2=-},{D3=6.4},{H1=49},{H2=20},{H3=59},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=6.4},{L=120},{B1=124},{B1X=124},{B2=20},{B3=-},{B3X=0},{H4=59},{M=60},{T1=MIN},{T2=9.6},{ROT=90},{X=2},{PPATH=11_121/11_121_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-1211-60
11-1211-60
Inox naturel
Libre
Taraudée
60
120
124
10
-
16
53
8
M6
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1212-60
11-1212-60
Inox naturel
Libre
Alésée
60
120
124
-
9.6
16
53
8
-
6.4
49
20
59
Emile Maurin 11-1213-60
11-1213-60
Inox naturel
Libre
A souder
60
120
124
-
-
16
53
8
-
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1216-60
11-1216-60
Inox naturel
Avec ressort de maintien
Taraudée
60
120
124
10
-
16
53
8
M6
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1217-60
11-1217-60
Inox naturel
Avec ressort de maintien
Alésée
60
120
124
-
9.6
16
53
8
-
6.4
49
20
59
Emile Maurin 11-1218-60
11-1218-60
Inox naturel
Avec ressort de maintien
A souder
60
120
124
-
-
16
53
8
-
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1221-60
11-1221-60
Inox pelliculé noir
Libre
Taraudée
60
120
124
10
-
16
53
8
M6
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1222-60
11-1222-60
Inox pelliculé noir
Libre
Alésée
60
120
124
-
9.6
16
53
8
-
6.4
49
20
59
Emile Maurin 11-1226-60
11-1226-60
Inox pelliculé noir
Avec ressort de maintien
Taraudée
60
120
124
10
-
16
53
8
M6
-
49
20
59
Emile Maurin 11-1227-60
11-1227-60
Inox pelliculé noir
Avec ressort de maintien
Alésée
60
120
124
-
9.6
16
53
8
-
6.4
49
20
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求