目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-213 - Maillon d'assemblage pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_213
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_213/18_213.prj},{NB=emile_maurin_18-2130-16},{REF=18-2130-16},{GRADE=100},{CHAINE=16},{CMT=10.0},{L1=39},{L2=46},{L3=130},{L4=33},{H1=108},{H2=37},{H3=27},{POIDS=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{COLOR=0.85,0.38,0.67,0.00},{PPATH=18_213/18_213_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
[mm]
CMT
[T]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2130-6
18-2130-6
100
6
1.5
18
21
55
13
46
17
11
0.12
Emile Maurin 18-2130-8
18-2130-8
100
8
2.5
24
27
70
18
61
23
14
0.29
Emile Maurin 18-2130-10
18-2130-10
100
10
4.0
28
32
88
22
74
27
17
0.57
Emile Maurin 18-2130-13
18-2130-13
100
13
6.7
34
40
111
28
93
33
23
1.20
Emile Maurin 18-2130-16
18-2130-16
100
16
10.0
39
46
130
33
108
37
27
2.00
Emile Maurin 18-2132-6
18-2132-6
120
6
1.8
18
21
55
13
46
17
11
0.12
Emile Maurin 18-2132-8
18-2132-8
120
8
3.0
24
27
70
18
61
23
14
0.29
Emile Maurin 18-2132-10
18-2132-10
120
10
5.0
28
32
88
22
74
27
17
0.57
Emile Maurin 18-2132-13
18-2132-13
120
13
8.0
34
40
111
28
93
33
23
1.20
Emile Maurin 18-2132-16
18-2132-16
120
16
12.5
39
46
130
33
108
37
27
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求