目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-133 - Anneau de levage rotatif, tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_133
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_133/18_133.prj},{NB=emile_maurin_18-1330-16-120},{REF=18-1330-16-120},{CMU=1.50},{D1=16},{D2=23.5},{D3=35},{D4=40},{D5=35},{H1=49},{H2=15},{L1=120},{L2=65},{L3=13},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L=120},{VERS3=2},{TK=1.500},{T=49},{B=15},{C=13.0},{D=35},{E=36},{G=40},{I=23.500},{K=65},{LS=25},{LV=120},{M=M16},{N=10},{AM=60},{S=MIN},{MNDM=16.0000},{NMM=10.000},{VERS=4.0},{VGEW=1},{VB=3},{VERS1=15},{PPATH=18_133/18_133_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1330-10-3...
18-1330-10-30
0.40
10
16.0
25
30
25
34
11
30
47
9
6
Emile Maurin 18-1330-10-4...
18-1330-10-40
0.40
10
16.0
25
30
25
34
11
40
47
9
6
Emile Maurin 18-1330-10-5...
18-1330-10-50
0.40
10
16.0
25
30
25
34
11
50
47
9
6
Emile Maurin 18-1330-10-6...
18-1330-10-60
0.40
10
16.0
25
30
25
34
11
60
47
9
6
Emile Maurin 18-1330-10-7...
18-1330-10-70
0.40
10
16.0
25
30
25
34
11
70
47
9
6
Emile Maurin 18-1330-12-3...
18-1330-12-36
0.75
12
20.0
30
34
30
42
13
36
56
10
8
Emile Maurin 18-1330-12-5...
18-1330-12-50
0.75
12
20.0
30
34
30
42
13
50
56
10
8
Emile Maurin 18-1330-12-8...
18-1330-12-80
0.75
12
20.0
30
34
30
42
13
80
56
10
8
Emile Maurin 18-1330-12-1...
18-1330-12-100
0.75
12
20.0
30
34
30
42
13
100
56
10
8
Emile Maurin 18-1330-12-1...
18-1330-12-150
0.75
12
20.0
30
34
30
42
13
150
56
10
8
Emile Maurin 18-1330-16-5...
18-1330-16-50
1.50
16
23.5
35
40
35
49
15
50
65
13
10
Emile Maurin 18-1330-16-6...
18-1330-16-60
1.50
16
23.5
35
40
35
49
15
60
65
13
10
Emile Maurin 18-1330-16-8...
18-1330-16-80
1.50
16
23.5
35
40
35
49
15
80
65
13
10
Emile Maurin 18-1330-16-1...
18-1330-16-100
1.50
16
23.5
35
40
35
49
15
100
65
13
10
Emile Maurin 18-1330-16-1...
18-1330-16-120
1.50
16
23.5
35
40
35
49
15
120
65
13
10
Emile Maurin 18-1330-20-6...
18-1330-20-60
2.30
20
29.0
41
50
40
57
17
60
76
16
12
Emile Maurin 18-1330-20-8...
18-1330-20-80
2.30
20
29.0
41
50
40
57
17
80
76
16
12
Emile Maurin 18-1330-20-1...
18-1330-20-100
2.30
20
29.0
41
50
40
57
17
100
76
16
12
Emile Maurin 18-1330-20-1...
18-1330-20-120
2.30
20
29.0
41
50
40
57
17
120
76
16
12
Emile Maurin 18-1330-20-1...
18-1330-20-160
2.30
20
29.0
41
50
40
57
17
160
76
16
12
Emile Maurin 18-1330-24-5...
18-1330-24-50
3.20
24
35.0
51
60
49
70
20
50
92
19
14
Emile Maurin 18-1330-24-7...
18-1330-24-75
3.20
24
35.0
51
60
49
70
20
75
92
19
14
Emile Maurin 18-1330-24-1...
18-1330-24-100
3.20
24
35.0
51
60
49
70
20
100
92
19
14
Emile Maurin 18-1330-24-1...
18-1330-24-120
3.20
24
35.0
51
60
49
70
20
120
92
19
14
Emile Maurin 18-1330-24-1...
18-1330-24-140
3.20
24
35.0
51
60
49
70
20
140
92
19
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求