目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-121 - Anneau de levage articulé à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_121
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_121/18_121.prj},{NB=emile_maurin_18-1210-36},{REF=18-1210-36},{FILETAGE=Métrique},{CMU=12.5},{D1=M36},{D2=70},{D3=82},{H1=189},{H2=128},{H3=60},{H4=32},{H5=106},{L1=45},{L2=168},{L3=32},{S1=22},{S2=55},{CDS=800},{POIDS=7.1},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_121/18_121_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FILETAGE
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CDS
Couple de serrage
[Nm]
POIDS
[Kg]
Emile Maurin 18-1210-8
18-1210-8
Métrique
0.7
M8
30
38
83
45.3
28
11
-
12
58
10.5
5
13
N.C
0.36
Emile Maurin 18-1210-10
18-1210-10
Métrique
1
M10
30
38
83
50.4
28
11
-
16
58
10.5
6
17
N.C
0.37
Emile Maurin 18-1210-12
18-1210-12
Métrique
1.35
M12
30
38
83
54.5
28
11
-
19
58
10.5
8
19
80
0.37
Emile Maurin 18-1210-16
18-1210-16
Métrique
2.5
M16
40
50
107
68.0
36
14
-
22
76
14
10
24
150
0.82
Emile Maurin 18-1210-20
18-1210-20
Métrique
4
M20
45
50
118
82.0
43.5
17
-
26.5
89
17
12
30
300
1.34
Emile Maurin 18-1210-24
18-1210-24
Métrique
6.3
M24
60
66
154
104.0
55
23
-
34
121
23
14
36
500
3.03
Emile Maurin 18-1210-30
18-1210-30
Métrique
8
M30
75
75
183
128.7
68.5
29
-
41.5
148
27
17
46
800
5.66
Emile Maurin 18-1210-36
18-1210-36
Métrique
12.5
M36
70
82
189
128
60
32
106
45
168
32
22
55
800
7.1
Emile Maurin 18-1210-42
18-1210-42
Métrique
16
M42
70
82
189
136
60
32
104
53
168
32
24
65
1500
7.5
Emile Maurin 18-1210-1/2
18-1210-1/2
UNC
1.35
1/2"
30
38
83
54
28
11
-
18
58
10.5
5/16"
3/4"
80
0.37
Emile Maurin 18-1210-5/8
18-1210-5/8
UNC
2.5
5/8"
40
50
107
68
36
14
-
22
76
14
3/8"
1 5/16"
150
0.82
Emile Maurin 18-1210-3/4
18-1210-3/4
UNC
4
3/4"
45
50
118
80.5
43.5
17
-
25.5
89
17
1/2"
1 1/8"
300
1.34
Emile Maurin 18-1210-1
18-1210-1
UNC
6.3
1"
60
66
154
106.5
55
23
-
36
121
23
9/16"
1 1/2"
500
3.15
Emile Maurin 18-1210-1 1/...
18-1210-1 1/4
UNC
8
1 1/4"
75
75
183
134.5
68.5
29
-
46.5
148
27
5/8"
1 7/8"
800
5.76
Emile Maurin 18-1210-1 1/...
18-1210-1 1/2
UNC
14
1 1/2"
70
82
189
131
60
32
106
48
168
32
7/8"
2 1/4"
800
7.3
Emile Maurin 18-1210-1 3/...
18-1210-1 3/4
UNC
16
1 3/4"
70
82
189
141
60
32
104
56
168
32
1"
2 5/8"
1500
7.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求