您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-120 - Anneau de levage articulé à tige filetée longue acier, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_120
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_120/18_120.prj},{NB=emile_maurin_18-1200-16-172},{REF=18-1200-16-172},{CMU=1.6},{D1=M16},{D2=34},{D3=38},{D4=13},{L1=172},{L2=43},{L3=68},{L4=35},{H1=52},{H2=42},{S1=14},{D1X=10.000},{PPATH=18_120_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1200-8-52
18-1200-8-52
0.4
M8
34
38
13
52
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1200-8-92
18-1200-8-92
0.4
M8
34
38
13
92
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1200-10-6...
18-1200-10-62
0.7
M10
34
38
13
62
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1200-10-1...
18-1200-10-125
0.7
M10
34
38
13
125
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1200-12-6...
18-1200-12-62
1.0
M12
34
38
13
62
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1200-12-1...
18-1200-12-125
1.0
M12
34
38
13
125
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1200-16-9...
18-1200-16-92
1.6
M16
34
38
13
92
43
68
35
52
42
14
Emile Maurin 18-1200-16-1...
18-1200-16-172
1.6
M16
34
38
13
172
43
68
35
52
42
14
Emile Maurin 18-1200-20-1...
18-1200-20-112
2.5
M20
34
38
13
112
47
68
35
52
38
17
Emile Maurin 18-1200-20-1...
18-1200-20-172
2.5
M20
34
38
13
172
47
68
35
52
38
17
Emile Maurin 18-1200-24-1...
18-1200-24-112
4.0
M24
49
56
20
112
71
105
53
71
55
19
Emile Maurin 18-1200-24-1...
18-1200-24-172
4.0
M24
49
56
20
172
71
105
53
71
55
19
Emile Maurin 18-1200-27-9...
18-1200-27-90
5.0
M27
49
56
20
90
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1200-30-9...
18-1200-30-90
6.3
M30
49
56
20
90
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1200-30-2...
18-1200-30-240
6.3
M30
49
56
20
240
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1200-36-1...
18-1200-36-110
10.0
M36
68
77
30
110
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1200-42-1...
18-1200-42-120
12.5
M42
68
77
30
120
84
146
71
98
87
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求