目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-311 - Maillon rapide - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_31
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_31/18_311.prj},{NB=emile_maurin_18-311-8_0},{REF=18-311-8},{POS=0},{D1=8.0},{L1=58.0},{L2=74.0},{L3=17.5},{L4=11.0},{L5=24.0},{CMU=700},{D1F=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-311.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CMU
[kg]
Emile Maurin 18-311-3
18-311-3
3.0
25.0
31.0
8.5
4.0
9.0
50
Emile Maurin 18-311-3,5
18-311-3,5
3.5
29.0
36.0
10.0
5.0
11.0
100
Emile Maurin 18-311-4
18-311-4
4.0
31.5
39.5
11.5
5.5
12.5
180
Emile Maurin 18-311-5
18-311-5
5.0
39.5
49.5
13.0
6.5
16.0
280
Emile Maurin 18-311-6
18-311-6
6.0
45.0
57.0
14.5
7.5
19.0
400
Emile Maurin 18-311-7
18-311-7
7.0
52.0
66.0
16.0
8.5
21.5
550
Emile Maurin 18-311-8
18-311-8
8.0
58.0
74.0
17.5
11.0
24.0
700
Emile Maurin 18-311-9
18-311-9
9.0
62.0
80.0
19.0
11.0
26.0
900
Emile Maurin 18-311-10
18-311-10
10.0
69.0
89.0
20.5
12.0
29.0
1100
Emile Maurin 18-311-12
18-311-12
12.0
80.5
105.0
23.5
15.0
33.0
1500
Emile Maurin 18-311-14
18-311-14
14.0
93.0
121.0
26.5
17.0
38.5
2200
Emile Maurin 18-311-16
18-311-16
16.0
108.0
140.0
29.5
19.0
45.0
2900
Emile Maurin 18-311-18
18-311-18
18.0
121.0
157.0
32.5
23.0
52.0
3500
Emile Maurin 18-311-20
18-311-20
20.0
137.5
177.5
35.5
26.0
60.0
4000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求