目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-835 - Serre-câble plat - Simple - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_83
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_83/18_835.prj},{NB=emile_maurin_18-835-4},{REF=18-835-4},{MAT=Inox},{DC=4},{L1=20},{L2=40},{L3=17},{L4=11},{L5=19.0},{H1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-835.txt},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{S=7.000},{M=3.200},{LV=16.000},{EP=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DC
Diamètre cable
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 18-835-2
18-835-2
Inox
2
15
11
7
5.0
Emile Maurin 18-835-3
18-835-3
Inox
3
17
14
9
6.0
Emile Maurin 18-835-4
18-835-4
Inox
4
20
17
11
7.0
Emile Maurin 18-835-5
18-835-5
Inox
5
25
19
13
8.5
Emile Maurin 18-835-6
18-835-6
Inox
6
30
24
16
10.0
Emile Maurin 18-835-8
18-835-8
Inox
8
38
31
22
12.0
Emile Maurin 18-835-10
18-835-10
Inox
10
48
39
27
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求