目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-815 - Serre-câble à étrier - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_81
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_81/18_815.prj},{NB=emile_maurin_18-815-12},{REF=18-815-12},{MAT=Inox},{D1=12},{D11=12},{H5=34.400},{H6=2.000},{D3=8.0},{D2=10},{KDM2=8.160},{KDM21=8.376},{H1=55},{H2=30},{H3=16},{H4=6.0},{L1=45},{L2=23.0},{L3=25},{NBB=4},{R=7.50},{H7=9.50},{M=8.40},{S=16},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-815.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBB
[mm]
Emile Maurin 18-815-3
18-815-3
Inox
3
4
22
12
10
6.0
22
9.0
14
4
Emile Maurin 18-815-5
18-815-5
Inox
5
5
24
14
9
6.0
25
11.0
18
4
Emile Maurin 18-815-6
18-815-6
Inox
6
6
34
18
11
7.5
30
14.5
19
4
Emile Maurin 18-815-8
18-815-8
Inox
8
6
35
19
12
7.0
33
16.0
20
4
Emile Maurin 18-815-10
18-815-10
Inox
10
8
44
22
14
6.0
38
20.0
22
4
Emile Maurin 18-815-12
18-815-12
Inox
12
10
55
30
16
6.0
45
23.0
25
4
Emile Maurin 18-815-14
18-815-14
Inox
14
10
55
30
18
7.5
46
24.0
27
5
Emile Maurin 18-815-16
18-815-16
Inox
16
10
65
30
20
8.0
53
28.0
31
5
Emile Maurin 18-815-18
18-815-18
Inox
18
12
80
35
21
8.0
59
30.0
33
5
Emile Maurin 18-815-20
18-815-20
Inox
20
12
80
35
22
9.0
60
33.0
34
5
Emile Maurin 18-815-22
18-815-22
Inox
22
12
85
43
23
9.5
64
36.0
34
6
Emile Maurin 18-815-25
18-815-25
Inox
24-25
12
86
43
24
10.0
70
38.0
40
6
Emile Maurin 18-815-32
18-815-32
Inox
32
16
115
52
37
14.0
92
49.0
46
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求