目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-638 - Doigt d'indexage avec oeillet oblong - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_638.prj},{NB=emile_maurin_32-638-81-5_0_5},{REF=32-638-81-5},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-DK-NI},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=5},{D22=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D33=18},{D44=7.2},{E=9.2},{L11=45.0},{L33=16},{L44=6.0},{L55=13.5},{L6=42.5},{L7=15.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{WEIGHT=0.003},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_638/32_638_asmtpl.prj},{AB=5},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=5},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=7.2},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{L5=15.5},{S1=8},{COUPLE=7},{E1=5},{E2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
min
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
COUPLE
Couple de serrage max
[Nm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-638-6-3
32-638-6-3
Inox
Avec écrou
M6
3
6.0
6.9
12
3.5
4.5
10.0
12.9
6
2
3
12
Emile Maurin 32-638-61-3
32-638-61-3
Inox
Avec écrou
M6x0,75
3
6.0
6.9
12
3.5
4.5
10.0
12.9
6
3
3
12
Emile Maurin 32-638-6-4
32-638-6-4
Inox
Avec écrou
M6
4
6.0
6.9
12
4.0
4.5
10.0
12.9
6
2
3
12
Emile Maurin 32-638-81-4
32-638-81-4
Inox
Avec écrou
M8x1
4
7.2
9.2
16
4.5
6.0
13.5
15.5
8
8
5
24
Emile Maurin 32-638-8-5
32-638-8-5
Inox
Avec écrou
M8
5
7.2
9.2
16
5.0
6.0
13.5
15.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-638-81-5
32-638-81-5
Inox
Avec écrou
M8x1
5
7.2
9.2
16
5.0
6.0
13.5
15.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-638-101-5
32-638-101-5
Inox
Avec écrou
M10x1
5
7.2
11.5
16
5.0
6.0
13.5
15.5
10
22
5
24
Emile Maurin 32-638-10-6
32-638-10-6
Inox
Avec écrou
M10
6
9.5
11.5
20
6.0
7.5
17.0
20.9
10
15
5
21
Emile Maurin 32-638-121-6
32-638-121-6
Inox
Avec écrou
M12x1,5
6
9.5
13.8
20
6.0
7.5
16.5
20.9
12
38
5
21
Emile Maurin 32-638-12-8
32-638-12-8
Inox
Avec écrou
M12
8
11.8
13.8
24
8.0
9.0
20.5
25.9
12
20
6
22
Emile Maurin 32-638-121-8
32-638-121-8
Inox
Avec écrou
M12x1,5
8
11.8
13.8
24
8.0
9.0
20.5
25.9
12
20
6
22
Emile Maurin 32-638-161-8
32-638-161-8
Inox
Avec écrou
M16x1,5
8
11.8
19.6
24
8.0
9.0
20.5
25.9
17
80
6
22
Emile Maurin 32-638-161-1...
32-638-161-10
Inox
Avec écrou
M16x1,5
10
11.8
19.6
26
10.0
9.0
22.5
25.9
17
80
4
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求