目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1675 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête rouge acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_167
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_167/32_1675.prj},{NB=emile_maurin_32-1675-12-6_0_0},{REF=32-1675-12-6},{MATIERE=ACIER},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M 12 x 1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{ELASTICITE1=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L5=7.0},{PARTNUMBER=817-6-6-CK-RT},{NORMNR=GN 817},{POSX=fermé,ouvert},{FARBE=1},{ABSTANDX=12.7},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L6=3.5},{V=5},{PPATH=32_167_acier/32_1675_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.070},{CTN=73182900},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02 -0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1675-8-4
32-1675-8-4
ACIER
Avec écrou
M 8 x 1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-1675-8-6
32-1675-8-6
ACIER
Avec écrou
M 8 x 1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-1675-10-5
32-1675-10-5
ACIER
Avec écrou
M 10 x 1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-1675-10-8
32-1675-10-8
ACIER
Avec écrou
M 10 x 1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-1675-12-6
32-1675-12-6
ACIER
Avec écrou
M 12 x 1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-1675-12-9
32-1675-12-9
ACIER
Avec écrou
M 12 x 1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-1675-16-8
32-1675-16-8
ACIER
Avec écrou
M 16 x 1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-1675-16-1...
32-1675-16-12
ACIER
Avec écrou
M 16 x 1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-1675-161-...
32-1675-161-12
ACIER
Avec écrou
M 16 x 1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-1675-20-1...
32-1675-20-15
ACIER
Avec écrou
M 20 x 1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-1675-24-2...
32-1675-24-20
ACIER
Avec écrou
M 24 x 2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求