目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-11 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_11/32_11.prj},{NB=emile_maurin_32-115-12-20X1,5_0},{REF=32-115-12-20X1,5},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=12},{D2=M20x1,5},{PAS=1.5},{D3=20},{L1=69.0},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{ED=21.0},{EF=58},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{L5=52},{VERS=12},{X=AK},{PPATH=32_11/32_11_asmtpl.prj},{D2X='1','M20','2','M20x1,5'},{FEDERDRUCK=21 / 58},{COLOR=0.25, 0.25, 0.25, 0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
(-0.02-0.04)
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
(+1.5)
[mm]
L4
[mm]
ED
Élasticité début
[N]
EF
Élasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-110-4-10X...
32-110-4-10X1
Acier
Sans écrou
4
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-110-5-10X...
32-110-5-10X1
Acier
Sans écrou
5
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-110-5-12X...
32-110-5-12X1,5
Acier
Sans écrou
5
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-110-6-10X...
32-110-6-10X1
Acier
Sans écrou
6
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-110-6-12X...
32-110-6-12X1,5
Acier
Sans écrou
6
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-110-6-16X...
32-110-6-16X1,5
Acier
Sans écrou
6
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-110-8-12X...
32-110-8-12X1,5
Acier
Sans écrou
8
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-110-8-16X...
32-110-8-16X1,5
Acier
Sans écrou
8
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-110-8-20X...
32-110-8-20X1,5
Acier
Sans écrou
8
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-110-10-16...
32-110-10-16X1,5
Acier
Sans écrou
10
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-110-10-20...
32-110-10-20X1,5
Acier
Sans écrou
10
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-110-12-20...
32-110-12-20X1,5
Acier
Sans écrou
12
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-115-4-10X...
32-115-4-10X1
Acier
Avec écrou
4
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-115-5-10X...
32-115-5-10X1
Acier
Avec écrou
5
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-115-5-12X...
32-115-5-12X1,5
Acier
Avec écrou
5
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-115-6-10X...
32-115-6-10X1
Acier
Avec écrou
6
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
Emile Maurin 32-115-6-12X...
32-115-6-12X1,5
Acier
Avec écrou
6
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-115-6-16X...
32-115-6-16X1,5
Acier
Avec écrou
6
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-115-8-12X...
32-115-8-12X1,5
Acier
Avec écrou
8
M12x1,5
1.5
12
47.0
8
26
26
9.0
21
Emile Maurin 32-115-8-16X...
32-115-8-16X1,5
Acier
Avec écrou
8
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-115-8-20X...
32-115-8-20X1,5
Acier
Avec écrou
8
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-115-10-16...
32-115-10-16X1,5
Acier
Avec écrou
10
M16x1,5
1.5
16
56.0
10
30
32
12.0
32
Emile Maurin 32-115-10-20...
32-115-10-20X1,5
Acier
Avec écrou
10
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-115-12-20...
32-115-12-20X1,5
Acier
Avec écrou
12
M20x1,5
1.5
20
69.0
12
36
37
21.0
58
Emile Maurin 32-111-4-10X...
32-111-4-10X1
Inox
Sans écrou
4
M10x1
1.0
10
37.5
6
19
21
8.5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求