目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1010 - Doigt d'indexage à poignée en "T" avec dispositif de blocage - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_101/32_1010.prj},{NB=emile_maurin_32-1010-16-8_1},{REF=32-1010-16-8},{POS=1},{D1=8},{D2=M16x1.5},{L1=8},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{L6=25},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.4},{PPATH=32_1010/32_1010_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1010-12-6
32-1010-12-6
6
M12x1.5
6
48
22
6
54
20
14
6.5
19
Emile Maurin 32-1010-12-9
32-1010-12-9
6
M12x1.5
9
48
22
6
54
20
14
6
25
Emile Maurin 32-1010-16-8
32-1010-16-8
8
M16x1.5
8
59
26
8
59
25
17
8.5
26
Emile Maurin 32-1010-161-...
32-1010-161-12
8
M16x1.5
12
59
26
8
59
25
17
8.5
28
Emile Maurin 32-1010-16-1...
32-1010-16-12
10
M16x1.5
12
59
26
8
59
25
17
9.5
38
Emile Maurin 32-1010-20-1...
32-1010-20-15
12
M20x1.5
15
68
33
10
59
25
22
11.5
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求