目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 32501 - Vis à tôle tête fraisée cruciforme Z "POZI" bout pointu - DIN 7982 - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à tôle
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_tole/32501.prj},{NB=emile_maurin_325013,9X32},{REF=325013,9X32},{DXL=3.9x32},{MAT=Acier cémenté zingué},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=3.9},{L=32.0},{D3=3.040},{P=1.500},{DK=7.500},{A=1.300},{K=2.30},{EMP=1},{R=1.400},{MH=4.400},{MZ=4.300},{YC=3.200},{YF=2.500},{TH=2.400},{TZ=2.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 325012,9X6,5
325012,9X6,5
2.9x6.5
Acier cémenté zingué
2.9
6.5
6.300
1.70
1
Emile Maurin 325012,9X9,5
325012,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
9.5
6.300
1.70
1
Emile Maurin 325012,9X13
325012,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
13.0
6.300
1.70
1
Emile Maurin 325012,9X16
325012,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
16.0
6.300
1.70
1
Emile Maurin 325012,9X19
325012,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
19.0
6.300
1.70
1
Emile Maurin 325013,5X9,5
325013,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
9.5
6.800
2.35
1
Emile Maurin 325013,5X13
325013,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
13.0
6.800
2.35
1
Emile Maurin 325013,5X16
325013,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
16.0
6.800
2.35
1
Emile Maurin 325013,5X19
325013,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
19.0
6.800
2.35
1
Emile Maurin 325013,5X25
325013,5X25
3.5x25
Acier cémenté zingué
3.5
25.0
6.800
2.35
1
Emile Maurin 325013,9X13
325013,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
13.0
7.500
2.30
1
Emile Maurin 325013,9X16
325013,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
16.0
7.500
2.30
1
Emile Maurin 325013,9X19
325013,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
19.0
7.500
2.30
1
Emile Maurin 325013,9X25
325013,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
25.0
7.500
2.30
1
Emile Maurin 325013,9X32
325013,9X32
3.9x32
Acier cémenté zingué
3.9
32.0
7.500
2.30
1
Emile Maurin 325014,2X13
325014,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
13.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,2X16
325014,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
16.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,2X19
325014,2X19
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
19.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,2X25
325014,2X25
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
25.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,2X32
325014,2X32
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
32.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,2X38
325014,2X38
4.2x38
Acier cémenté zingué
4.2
38.0
9.400
2.60
1
Emile Maurin 325014,8X16
325014,8X16
4.8x16
Acier cémenté zingué
4.8
16.0
10.400
2.80
1
Emile Maurin 325014,8X19
325014,8X19
4.8x19
Acier cémenté zingué
4.8
19.0
10.400
2.80
1
Emile Maurin 325014,8X25
325014,8X25
4.8x25
Acier cémenté zingué
4.8
25.0
10.400
2.80
1
Emile Maurin 325014,8X32
325014,8X32
4.8x32
Acier cémenté zingué
4.8
32.0
10.400
2.80
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求