目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 31801 - Vis à tôle tête cylindrique fendue bout pointu - DIN 7991 - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à tôle
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_tole/31801.prj},{NB=emile_maurin_318013,9X38},{REF=318013,9X38},{MAT=Acier cémenté zingué},{IDNR=},{D=3.9},{D3=2.640},{P=1.300},{L=38.0},{A=1.350},{U=3.500},{DK=7.500},{N=1.000},{R=0.150},{RF=1.1},{T=0.900},{K=2.25},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 318012,9X6,5
318012,9X6,5
2.9x6.5
Acier cémenté zingué
2.9
6.5
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318012,9X9,5
318012,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
9.5
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318012,9X13
318012,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
13.0
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318012,9X16
318012,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
16.0
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318012,9X19
318012,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
19.0
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318012,9X25
318012,9X25
2.9x25
Acier cémenté zingué
2.9
25.0
5.600
1.80
1
Emile Maurin 318013,5X6,4
318013,5X6,4
3.5x6.4
Acier cémenté zingué
3.5
6.4
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X9,5
318013,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
9.5
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X13
318013,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
13.0
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X16
318013,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
16.0
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X19
318013,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
19.0
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X25
318013,5X25
3.5x25
Acier cémenté zingué
3.5
25.0
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,5X32
318013,5X32
3.5x32
Acier cémenté zingué
3.5
32.0
7.000
2.10
2
Emile Maurin 318013,9X9,5
318013,9X9,5
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
9.5
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X13
318013,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
13.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X16
318013,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
16.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X19
318013,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
19.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X25
318013,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
25.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X32
318013,9X32
3.9x32
Acier cémenté zingué
3.9
32.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318013,9X38
318013,9X38
3.9x38
Acier cémenté zingué
3.9
38.0
7.500
2.25
2
Emile Maurin 318014,2X9,5
318014,2X9,5
4.2x9.5
Acier cémenté zingué
4.2
9.5
8.000
2.40
2
Emile Maurin 318014,2X13
318014,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
13.0
8.000
2.40
2
Emile Maurin 318014,2X16
318014,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
16.0
8.000
2.40
2
Emile Maurin 318014,2X19
318014,2X19
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
19.0
8.000
2.40
2
Emile Maurin 318014,2X25
318014,2X25
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
25.0
8.000
2.40
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求