目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17200 - Rivet aveugle standard tête plate large - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17200.prj},{NB=emile_maurin_172004,8X18_12},{REF=172004,8X18},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D1=4.8},{L=18},{D2=14},{K=1.80},{EXX=12,[12:14]},{C=2000},{T=2700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17200.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 172003,2X6
172003,2X6
de 0.5 à 3.5
3.2
6
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X8
172003,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X10
172003,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X12
172003,2X12
de 7 à 9
3.2
12
10
850
1150
Emile Maurin 172003,2X16
172003,2X16
de 9 à 11
3.2
16
10
850
1150
Emile Maurin 172004X8
172004X8
de 1.5 à 5.5
4.0
8
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X10
172004X10
de 5 à 6.5
4.0
10
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X12
172004X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X14
172004X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X16
172004X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X18
172004X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
12
1200
1800
Emile Maurin 172004X20
172004X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
12
1200
1800
Emile Maurin 172004,8X10
172004,8X10
de 3 à 6
4.8
10
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X12
172004,8X12
de 6 à 8
4.8
12
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X14
172004,8X14
de 8 à 10
4.8
14
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X16
172004,8X16
de 10 à 12
4.8
16
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X18
172004,8X18
de 12 à 14
4.8
18
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X21
172004,8X21
de 14 à 17
4.8
21
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X24
172004,8X24
de 17 à 20
4.8
24
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X27
172004,8X27
de 20 à 23
4.8
27
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X30
172004,8X30
de 23 à 25
4.8
30
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X35
172004,8X35
de 25 à 30
4.8
35
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X40
172004,8X40
de 30 à 35
4.8
40
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X45
172004,8X45
de 35 à 40
4.8
45
14
2000
2700
Emile Maurin 172004,8X50
172004,8X50
de 40 à 45
4.8
50
14
2000
2700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求