目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 56000 - Vis à bois tête fraisée fendue - DIN 97 - LAITON
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en laiton
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_laiton/56000.prj},{NB=emile_maurin_560004X50},{REF=560004X50},{MAT=Laiton},{D=4.0},{L=50},{D3=2.8},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=8.4},{K=2.70},{R=1.0},{N=1.51},{T=1.30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 560002X12
560002X12
Laiton
2x12
2.0
12
1.20
Emile Maurin 560002X16
560002X16
Laiton
2x16
2.0
16
1.20
Emile Maurin 560003X12
560003X12
Laiton
3x12
3.0
12
1.65
Emile Maurin 560003X16
560003X16
Laiton
3x16
3.0
16
1.65
Emile Maurin 560003X20
560003X20
Laiton
3x20
3.0
20
1.65
Emile Maurin 560003,5X16
560003,5X16
Laiton
3.5x16
3.5
16
2.35
Emile Maurin 560003,5X20
560003,5X20
Laiton
3.5x20
3.5
20
2.35
Emile Maurin 560004X16
560004X16
Laiton
4x16
4.0
16
2.70
Emile Maurin 560004X20
560004X20
Laiton
4x20
4.0
20
2.70
Emile Maurin 560004X25
560004X25
Laiton
4x25
4.0
25
2.70
Emile Maurin 560004X30
560004X30
Laiton
4x30
4.0
30
2.70
Emile Maurin 560004X35
560004X35
Laiton
4x35
4.0
35
2.70
Emile Maurin 560004X40
560004X40
Laiton
4x40
4.0
40
2.70
Emile Maurin 560004X45
560004X45
Laiton
4x45
4.0
45
2.70
Emile Maurin 560004X50
560004X50
Laiton
4x50
4.0
50
2.70
Emile Maurin 560004X60
560004X60
Laiton
4x60
4.0
60
2.70
Emile Maurin 560004,5X20
560004,5X20
Laiton
4.5x20
4.5
20
2.70
Emile Maurin 560004,5X25
560004,5X25
Laiton
4.5x25
4.5
25
2.70
Emile Maurin 560004,5X30
560004,5X30
Laiton
4.5x30
4.5
30
2.70
Emile Maurin 560004,5X35
560004,5X35
Laiton
4.5x35
4.5
35
2.70
Emile Maurin 560004,5X40
560004,5X40
Laiton
4.5x40
4.5
40
2.70
Emile Maurin 560004,5X50
560004,5X50
Laiton
4.5x50
4.5
50
2.70
Emile Maurin 560005X20
560005X20
Laiton
5x20
5.0
20
2.70
Emile Maurin 560005X30
560005X30
Laiton
5x30
5.0
30
2.70
Emile Maurin 560005X35
560005X35
Laiton
5x35
5.0
35
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求