目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 54000 - Vis à tête Hexagonale entièrement filetée - DIN 933 - Laiton
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en laiton
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_laiton/54000.prj},{NB=emile_maurin_540006X20},{REF=540006X20},{DXL=6x20},{MAT=Laiton},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=20},{S=10.0},{A=3.000},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.880},{E=11.050},{K=4.0},{R=0.250},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 540003X6
540003X6
3x6
Laiton
3
6
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X8
540003X8
3x8
Laiton
3
8
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X10
540003X10
3x10
Laiton
3
10
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X12
540003X12
3x12
Laiton
3
12
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X16
540003X16
3x16
Laiton
3
16
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X20
540003X20
3x20
Laiton
3
20
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X25
540003X25
3x25
Laiton
3
25
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X30
540003X30
3x30
Laiton
3
30
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X35
540003X35
3x35
Laiton
3
35
5.5
2.0
Emile Maurin 540003X40
540003X40
3x40
Laiton
3
40
5.5
2.0
Emile Maurin 540004X6
540004X6
4x6
Laiton
4
6
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X8
540004X8
4x8
Laiton
4
8
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X10
540004X10
4x10
Laiton
4
10
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X12
540004X12
4x12
Laiton
4
12
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X16
540004X16
4x16
Laiton
4
16
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X20
540004X20
4x20
Laiton
4
20
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X25
540004X25
4x25
Laiton
4
25
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X30
540004X30
4x30
Laiton
4
30
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X35
540004X35
4x35
Laiton
4
35
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X40
540004X40
4x40
Laiton
4
40
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X45
540004X45
4x45
Laiton
4
45
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X50
540004X50
4x50
Laiton
4
50
7.0
2.8
Emile Maurin 540004X60
540004X60
4x60
Laiton
4
60
7.0
2.8
Emile Maurin 540005X8
540005X8
5x8
Laiton
5
8
8.0
3.5
Emile Maurin 540005X10
540005X10
5x10
Laiton
5
10
8.0
3.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求