目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
CB - 安装附件
EMC
执行元件
标准气缸
VBC/LBC系列ISO15552标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/cb.prj},{NB=FJ-VBC63CB_VBC/LBC},{BORE=63},{DA=47.0},{DC=32.0},{DE=14},{DJ=10.5},{DP=9},{DQ=40.0},{DT=70.0},{DZ=6.5},{S=75.0},{T=56.5},{CD=14.5},{PA1=77.0},{PB1=70.5},{AJ=13.5},{AK=9},{CJ=22.0},{H1=12.000},{H2=20.750},{HR=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号/符号
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DC
[mm]
DE
[mm]
DJ
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DT
[mm]
DZ
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CD
[mm]
PA1
[mm]
PB1
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
CJ
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
HR
ⁿ/ₐ
FJ-VBC32CB_VBC/LBC
FJ-VBC32CB
31.0
22.0
12
9.5
7
26.0
45.0
5.5
47.0
32.5
9.5
51.0
45.5
11.0
7
13.0
9.250
16.250
2.0
FJ-VBC40CB_VBC/LBC
FJ-VBC40CB
37.0
25.0
14
9.5
7
28.0
52.0
5.5
53.0
38.0
11.5
59.0
52.5
10.5
7
16.0
11.750
15.500
2.0
FJ-VBC50CB_VBC/LBC
FJ-VBC50CB
39.0
27.0
14
10.5
9
32.0
60.0
6.5
65.0
46.5
11.5
67.0
61.0
14.0
9
17.0
12.250
20.250
2.5
FJ-VBC63CB_VBC/LBC
FJ-VBC63CB
47.0
32.0
14
10.5
9
40.0
70.0
6.5
75.0
56.5
14.5
77.0
70.5
13.5
9
22.0
12.000
20.750
1.0
FJ-VBC80CB_VBC/LBC
FJ-VBC80CB
51.0
36.0
20
14.5
11
50.0
90.0
10.0
95.0
72.0
15.0
97.0
90.5
17.0
11
22.0
18.250
29.250
2.0
FJ-VBC100CB_VBC/LBC
FJ-VBC100CB
61.0
41.0
20
14.5
11
60.0
110.0
10.0
115.0
89.0
20.0
119.0
110.5
16.5
11
27.0
18.750
31.000
2.0
FJ-VBC125CB_VBC/LBC
FJ-VBC125CB
75.0
50.0
25
17.5
13
70.0
130.0
10.0
140.0
110.0
30.0
138.5
130.0
20.0
13
31.0
18.000
35.000
0.5
FJ-VBC160CB_VBC/LBC
FJ-VBC160CB
82.0
55.0
30
20.0
18
90.0
163.5
19.0
176.5
140.0
25.5
176.5
165.0
25.0
17
35.5
20.500
47.000
0.5
FJ-VBC200CB_VBC/LBC
FJ-VBC200CB
89.5
60.0
30
25.0
18
90.0
175.0
24.0
218.0
175.0
28.0
196.0
183.0
24.5
18
36.0
22.000
50.000
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求