目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
SQ longstroke - SQ longstroke
EMC
执行元件
超薄气缸
SQA系列超薄气缸长(行程型)
sq_lstroke_series
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/compact_cylinder/sq_lstroke_series/sq_lstroke_series/sq_ls_asmtab.prj},{NB=SQA50X125-0_(0)},{SERIES=SQA},{TYPE=},{BORE=50},{STROKE=125},{POS=0},{AJSTROKE=0},{MANGET=},{PISTON=},{THREAD=},{A=73.5},{AB=18.0},{AC1=55.5},{B=64.0},{BA=71.0},{D=20.0},{DA=13.0},{E=M10X1.5},{E1=10},{E2=1.50},{EA=15.0},{H=17.0},{K=M8X1.25},{K1=8},{K2=1.25},{KA=14.0},{KB=50.0},{M=35.0},{P=1/4\"},{PA=14.0},{P1=13.157},{PPATH=sq_lstroke_assemblies/sq_ls_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列代码
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
AC1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KB
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
SQA32X125-0_(0)
SQA
32
62.5
17.0
45.5
45.0
49.5
16.0
12.0
M8X1.25
8
1.25
13.0
14.0
M6X1.0
6
1.00
10.0
34.0
22.0
1/8"
12.5
9.728
SQA40X125-0_(0)
SQA
40
72.0
17.0
55.0
52.0
57.0
16.0
12.0
M8X1.25
8
1.25
13.0
14.0
M6X1.0
6
1.00
10.0
40.0
28.0
1/8"
14.0
9.728
SQA50X125-0_(0)
SQA
50
73.5
18.0
55.5
64.0
71.0
20.0
13.0
M10X1.5
10
1.50
15.0
17.0
M8X1.25
8
1.25
14.0
50.0
35.0
1/4"
14.0
13.157
SQA63X125-0_(0)
SQA
63
75.0
18.0
57.0
77.0
84.0
20.0
13.0
M10X1.5
10
1.50
15.0
17.0
M10X1.5
10
1.50
18.0
60.0
35.0
1/4"
16.5
13.157
SQA80X125-0_(0)
SQA
80
86.0
20.0
66.0
98.0
104.0
25.0
15.0
M16X2.0
16
2.00
21.0
22.0
M12X1.75
12
1.75
22.0
77.0
43.0
3/8"
19.0
16.662
SQA100X125-0_(0)
SQA
100
97.5
22.0
75.5
117.0
123.5
32.0
17.0
M20X2.5
20
2.50
27.0
27.0
M12X1.75
12
1.75
22.0
94.0
59.0
3/8"
23.0
16.662
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求