目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
FJ-IJ - I 接头
EMC
执行元件
气缸连接附件
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/accessory/fj-i-fitting.prj},{NB=FJ-M10x1.25IJ},{MODEL=FJ-M10x1.25IJ},{NC=10},{ND=40},{NE=52},{NF=15},{NG=20},{NH=M10x1.25},{NHM=10.000},{NHP=1.250},{NM=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
NC
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
NF
[mm]
NG
[mm]
NH
[mm]
NHM
[mm]
NHP
[mm]
NM
[mm]
FJ-M6x1IJ
FJ-M6x1IJ
6
24
31
12
10
M6x1
6.000
1.000
6
FJ-M8x1.25IJ
FJ-M8x1.25IJ
8
32
40
11
15
M8x1.25
8.000
1.250
8
FJ-M10x1.25IJ
FJ-M10x1.25IJ
10
40
52
15
20
M10x1.25
10.000
1.250
10
FJ-M12x1.25IJ
FJ-M12x1.25IJ
12
48
67
24
20
M12x1.25
12.000
1.250
12
FJ-M16x1.5IJ
FJ-M16x1.5IJ
16
64
89
32
23
M16x1.5
16.000
1.500
16
FJ-M20x1.5IJ
FJ-M20x1.5IJ
20
80
112
40
30
M20x1.5
20.000
1.500
20
FJ-M27x2IJ
FJ-M27x2IJ
30
110
155
50
55
M27x2
27.000
2.000
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求