目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
FJ-BJ - 鱼眼接头
EMC
执行元件
气缸连接附件
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/accessory/fj-bearing-fitting.prj},{NB=FJ-M12x1.25BJ},{MODEL=FJ-M12x1.25BJ},{PA=12.0},{PB=32},{PC=12},{PD=18.0},{PE=24},{PEE=22.000},{ND=51.5},{PG=66.5},{PH=M12x1.25},{PHM=12.000},{PHP=1.250},{PK=16},{PJ=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PEE
[mm]
ND
[mm]
PG
[mm]
PH
[mm]
PHM
[mm]
PHP
[mm]
PK
[mm]
PJ
[mm]
FJ-M6x1BJ
FJ-M6x1BJ
7.0
20
6
11.5
-
13.000
31.0
40.5
M6x1
6.000
1.000
9
11
FJ-M8x1.25BJ
FJ-M8x1.25BJ
9.0
24
8
12.0
-
16.000
36.0
48.0
M8x1.25
8.000
1.250
12
14
FJ-M10x1.25BJ
FJ-M10x1.25BJ
10.5
28
10
16.0
21
19.000
44.0
57.5
M10x1.25
10.000
1.250
14
17
FJ-M12x1.25BJ
FJ-M12x1.25BJ
12.0
32
12
18.0
24
22.000
51.5
66.5
M12x1.25
12.000
1.250
16
19
FJ-M16x1.5BJ
FJ-M16x1.5BJ
15.0
40
16
24.0
33
27.000
65.0
85.0
M16x1.5
16.000
1.500
21
24
FJ-M20x1.5BJ
FJ-M20x1.5BJ
18.0
50
20
29.0
40
34.000
77.0
102.0
M20x1.5
20.000
1.500
25
30
FJ-M27x2BJ
FJ-M27x2BJ
25.0
70
30
38.5
51
50.000
109.0
145.0
M27x2
27.000
2.000
37
43
FJ-M36x2BJ
FJ-M36x2BJ
28.5
80
35
39.5
56
57.000
127.5
168.0
M36x2
36.000
2.000
43
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求