目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-G - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
T-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/t_verschraubungen/ds_s_g_asmtab.prj},{NB=G38SZN},{BESTELLNR=G38SZN},{BZ=DS-G 38-S/ZN},{PART1=XG38SZN},{PART1V=0},{PART2=DS38ZN},{PART2V=1},{PART3=M38SZN},{AD=38},{PN=S / PN 400},{INFO=T - Verschraubung},{S1=60},{S2=50},{LK2=57},{I2=41.0},{GEW=202.2},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{PPATH=assemblies/ds_s_g_asmtpl.prj},{VERSP=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
G4LLZN
G 4-LL/ZN
4
LL / PN 100
T - Verschraubung
10
9
15
11.0
2.9
Zink-Nickel
Stahl
G6LLZN
G 6-LL/ZN
6
LL / PN 100
T - Verschraubung
12
11
15
9.5
3.8
Zink-Nickel
Stahl
G8LLZN
G 8-LL/ZN
8
LL / PN 100
T - Verschraubung
14
12
17
11.5
5.1
Zink-Nickel
Stahl
G10LLZN
G 10-LL/ZN
10
-
T - Verschraubung
17
14
18
12.5
13.0
Zink-Nickel
Stahl
G6LZN
DS-G 6-L/ZN
6
L / PN 500
T - Verschraubung
14
12
19
12.0
7.1
Zink-Nickel
Stahl
G8LZN
DS-G 8-L/ZN
8
L / PN 500
T - Verschraubung
17
12
21
14.0
10.1
Zink-Nickel
Stahl
G10LZN
DS-G 10-L/ZN
10
L / PN 500
T - Verschraubung
19
14
22
15.0
13.0
Zink-Nickel
Stahl
G12LZN
DS-G 12-L/ZN
12
L / PN 400
T - Verschraubung
22
19
24
17.0
17.7
Zink-Nickel
Stahl
G15LZN
DS-G 15-L/ZN
15
L / PN 400
T - Verschraubung
27
19
28
21.0
23.2
Zink-Nickel
Stahl
G18LZN
DS-G 18-L/ZN
18
L / PN 400
T - Verschraubung
32
24
31
23.5
35.4
Zink-Nickel
Stahl
G22LZN
DS-G 22-L/ZN
22
L / PN 250
T - Verschraubung
36
27
35
27.5
44.3
Zink-Nickel
Stahl
G28LZN
DS-G 28-L/ZN
28
L / PN 250
T - Verschraubung
41
36
38
30.5
61.1
Zink-Nickel
Stahl
G35LZN
DS-G 35-L/ZN
35
L / PN 250
T - Verschraubung
50
41
45
34.5
90.1
Zink-Nickel
Stahl
G42LZN
DS-G 42-L/ZN
42
L / PN 250
T - Verschraubung
60
50
51
40.0
136.8
Zink-Nickel
Stahl
G6SZN
DS-G 6-S/ZN
6
S / PN 800
T - Verschraubung
17
12
23
16.0
12.0
Zink-Nickel
Stahl
G8SZN
DS-G 8-S/ZN
8
S / PN 800
T - Verschraubung
19
14
24
17.0
15.7
Zink-Nickel
Stahl
G10SZN
DS-G 10-S/ZN
10
S / PN 800
T - Verschraubung
22
17
25
17.5
21.2
Zink-Nickel
Stahl
G12SZN
DS-G 12-S/ZN
12
S / PN 630
T - Verschraubung
24
17
29
21.5
28.5
Zink-Nickel
Stahl
G14SZN
DS-G 14-S/ZN
14
S / PN 630
T - Verschraubung
27
19
30
22.0
28.5
Zink-Nickel
Stahl
G16SZN
DS-G 16-S/ZN
16
S / PN 630
T - Verschraubung
30
24
33
24.5
35.9
Zink-Nickel
Stahl
G20SZN
DS-G 20-S/ZN
20
S / PN 400
T - Verschraubung
36
27
37
26.5
55.8
Zink-Nickel
Stahl
G25SZN
DS-G 25-S/ZN
25
S / PN 400
T - Verschraubung
46
36
42
30.0
106.7
Zink-Nickel
Stahl
G30SZN
DS-G 30-S/ZN
30
S / PN 400
T - Verschraubung
50
41
49
35.5
134.9
Zink-Nickel
Stahl
G38SZN
DS-G 38-S/ZN
38
S / PN 400
T - Verschraubung
60
50
57
41.0
202.2
Zink-Nickel
Stahl
G4LLV
G 4-LL/1.4571
4
LL / PN 100
T - Verschraubung
10
9
15
11.0
2.9
leer
1.4571
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求