目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
KDE - Dichtring mit Weichdichtung
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/kde.prj},{NB=KDM26ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=KDM26ZN},{BZ=KDE M26/ZN},{INFO=Dichtring},{D=26.2},{D5=26.2},{D1=41.0},{D6=41.0},{H=3.5},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=KDE},{WERK=PTFE / Stahl},{BESTNR1=KDM26},{BESTNR2=KDM26ZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KDM10ZN
KDE M10/ZN
Dichtring
10.2
17.0
2.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM12ZN
KDE M12/ZN
Dichtring
12.2
22.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM14ZN
KDE M14/ZN
Dichtring
14.3
22.5
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM16ZN
KDE M16/ZN
Dichtring
16.3
27.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM18ZN
KDE M18/ZN
Dichtring
18.3
29.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM20ZN
KDE M20/ZN
Dichtring
20.3
32.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM22ZN
KDE M22/ZN
Dichtring
22.3
32.0
4.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM26ZN
KDE M26/ZN
Dichtring
26.2
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM27ZN
KDE M27/ZN
Dichtring
27.3
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR112M48ZN
KDE R1 1/2"/M48/ZN
Dichtring
48.4
64.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR114M42ZN
KDE R1 1/4"/M42/ZN
Dichtring
42.4
57.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR12ZN
KDE R1/2"/ZN
Dichtring
21.1
32.0
4.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR14ZN
KDE R1/4"/ZN
Dichtring
13.3
22.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDER18M10ZN
KDE R1/8“/M10/ZN
Dichtring
10.2
17.0
2.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR1M33ZN
KDE R1"/M33/ZN
Dichtring
33.4
46.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDER34M27ZN
KDE R3/4“/M27/ZN
Dichtring
27.3
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR38ZN
KDE R3/8"/ZN
Dichtring
16.8
27.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求