目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-D-NPT Rohling - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_d_npt_rohling.prj},{NB=D25SN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=D25SN},{BZ=DS-D 25-S/NPT/ZN},{AD=25},{PN=S / PN 400},{INFO=L - Einschraubstutzen},{S1=46},{S2=36},{L2=54.0},{LK2=42},{I2=30.00},{I3=48},{L3=102.0},{I=23},{G=1\"NPT},{G1=M36X2},{GEW=82.2},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{NDR=33.401},{NDM=36.000},{P=2.000},{H=26.500},{SK=XDLSNPTR},{F=27.900},{F1=20.000},{F2=20.000},{I4=14.000},{A=1.600},{A1=1.700},{VER=2.000},{HIDE=1.000},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_d_rohling_npt_asmtpl.prj},{BESTNR1=D25SN},{BESTNR2=D25SN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D14SN
DS-D 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
27
19
39.5
22.00
34
73.5
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D14SNV
DS-D 14-S/NPT/1.4571
14
-
L - Einschraubstutzen
27
19
39.5
22.00
34
73.5
16
1/2"NPT
blank
1.4571
D15LN
DS-D 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
27
19
36.0
21.00
34
70.0
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D15LNV
DS-D 15-L/NPT/1.4571
15
-
L - Einschraubstutzen
27
19
36.0
21.00
34
70.0
16
1/2"NPT
blank
1.4571
D16SN
DS-D 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
30
24
42.5
24.50
34
76.5
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D18LN
DS-D 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
32
24
39.5
23.50
36
76.5
18
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D20SN
DS-D 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
36
27
48.0
26.50
42
90.0
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D22LN
DS-D 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
36
27
43.5
27.35
42
85.5
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D25SN
DS-D 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
46
36
54.0
30.00
48
102.0
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D28LN
DS-D 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
41
36
47.0
30.50
48
95.0
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D30SN
DS-D 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
50
41
62.0
35.50
54
116.0
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D35LN
DS-D 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
50
41
56.0
34.50
54
110.0
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D38SN
DS-D 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
60
50
71.5
41.00
61
132.5
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D42LN
DS-D 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
60
50
62.5
40.00
61
123.5
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
D10SNV
DS-D 10-S/NPT/1.4571
10
-
L - Einschraubstutzen
22
19
33.5
17.50
28
62.0
15
3/8"NPT
blank
1.4571
D12LNV
DS-D 12-L/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
22
19
32.0
17.00
28
60.0
15
3/8"NPT
blank
1.4571
D12SNV
DS-D 12-S/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
24
22
38.0
21.50
28
66.0
15
3/8"NPT
blank
1.4571
D8LNV
DS-D 8-L/NPT/1.4571
8
-
L - Einschraubstutzen
17
14
28.5
14.00
26
55.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求