目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-C Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/form_b/ds_c_rohling_2.prj},{NB=C28RL},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=C28RL},{BZ=DS-C 28-RL/ZN},{AD=28},{PN=L / PN 160},{INFO=T - Einschraubverschraubung},{S1=41},{S2=36},{L2=47},{I2=30.5},{I3=30},{D3=39},{I=18},{G=G1\"A},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{H1=22.000},{GI=M36x2},{D4=37.000},{D5=29.900},{NDR=33.249},{KDR=30.291},{L222=38.000},{NDM=36.000},{KDM=33.546},{KDI=33.835},{P=2.000},{X=5.000},{I1=10.000},{F=30.300},{F1=24.000},{F2=23.000},{A=1.600},{A1=1.600},{L3=21.000},{L4=21.000},{SK=XCRMLSZYL},{VER=2},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_c_zyl_asmtpl.prj},{BESTNR1=C28RL},{BESTNR2=C28RL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
C20MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 20-MS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
48
26.5
26
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
C20RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 20-RS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
48
26.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C22ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 22-ML/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
44
27.5
26
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
C22RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 22-RL/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
44
27.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C25MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 25-MS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
54
30.0
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
C25RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 25-RS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
54
30.0
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C28ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 28-ML/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
47
30.5
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
C28RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 28-RL/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
47
30.5
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C30MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 30-MS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
62
35.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
C30RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 30-RS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
62
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C35ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 35-ML/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
56
34.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
C35RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 35-RL/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
56
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C38MS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 38-MS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
72
41.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
C38RS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 38-RS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
72
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C42ML
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 42-ML/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
63
40.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
C42RL
Gates Tube Fittings GmbH
DS-C 42-RL/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
63
40.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求