目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/kegelig/x_a_npt.prj},{NB=XA10L12NZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XA10L12NZN},{BZ=X A 10-L/1/2\"/NPT/ZN},{AD=10},{PN=L / PN 315},{INFO=Gerader Einschraubstutzen},{S=22},{L4=45.000},{I4=30.0},{I=20.0},{G=1/2\"NPT},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{NDM=21.336},{X1=1.600},{R1=0.200},{TL=16.500},{L=37.000},{KS=10.000},{SD=21.800},{IX=11.000},{LX=3.000},{RX=0.800},{KX=45.000},{DX=13.600},{X2=1.200},{G1=M16X1,5},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{X4=1.000},{AD1=7.000},{AD2=10.000},{AD3=12.300},{AD4=0.000},{LL1=7.000},{LL2=0.000},{K1=24.000},{K2=0.000},{V=1},{DF=NPT},{SK=XALSNPT},{BESTNR1=XA10L12N},{BESTNR2=XA10L12NZN},{HIDE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
LK4
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/2"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/2"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA10L18NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L18NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
10.0
1/8"NPT
blank
1.4571
XA10L38NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/3/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L38NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/3/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA10LNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10LNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA10S12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/2"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10S12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/2"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA10S14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/4"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10S14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/4"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA10S18NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/8"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10SNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10SNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA12L12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/2"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12L12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/2"/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA12L14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/4"NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12L14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/4"NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA12LNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12LNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA12S12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/2"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12S12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/2"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA12S14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/4"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
22
22.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12S14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/4"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
22
22.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求