目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
NSF-W - 丝杠螺母
Elesa+Ganter
机械操作件
NSF
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/nsf/nsf_w.prj},{NB=Lead screw nuts NSF-16x2-R-W},{PARTNUMBER=470401},{DESCRIPTION=NSF-16x2-R-W},{DIM01=TR 16x2},{DIM02=48},{DIM03=35},{DIM04=28},{DIM05=6},{DIM06=38},{DIM07=12},{DIM08=825},{DIM09=4.1},{DIM10=14 ÷ 25},{DIM11=0.12 ÷ 0.25},{DIM12=2.5},{WEIGHT=35},{NDM=16},{P=2},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
l
ⁿ/ₐ
DIM04
d2
ⁿ/ₐ
DIM05
d3
ⁿ/ₐ
DIM06
d4
ⁿ/ₐ
DIM07
l1
ⁿ/ₐ
DIM08
Support surface
[mm^2]
DIM09
Static axial load
[N]
DIM10
Eefficiency
ⁿ/ₐ
DIM11
Friction coefficient
[μ]
DIM12
C
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
丝杠螺母 NSF-10x2-R-W
470391
NSF-10x2-R-W
TR 10x2
42
25
25
5
34
10
353
1.8
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
24
丝杠螺母 NSF-10x3-R-W
470393
NSF-10x3-R-W
TR 10x3
42
25
25
5
34
10
334
1.7
27 ÷ 44
0.12 ÷ 0.25
2.5
24
丝杠螺母 NSF-12x3-R-W
470395
NSF-12x3-R-W
TR 12x3
48
35
28
6
38
12
577
2.9
24 ÷ 39
0.12 ÷ 0.25
2.5
40
丝杠螺母 NSF-14x3-R-W
470397
NSF-14x3-R-W
TR 14x3
48
35
28
6
38
12
687
3.4
21 ÷ 36
0.12 ÷ 0.25
2.5
37
丝杠螺母 NSF-14x4-R-W
470399
NSF-14x4-R-W
TR 14x4
48
35
28
6
38
12
660
3.3
26 ÷ 43
0.12 ÷ 0.25
2.5
37
丝杠螺母 NSF-16x2-R-W
470401
NSF-16x2-R-W
TR 16x2
48
35
28
6
38
12
825
4.1
14 ÷ 25
0.12 ÷ 0.25
2.5
35
丝杠螺母 NSF-16x4-R-W
470403
NSF-16x4-R-W
TR 16x4
48
35
28
6
38
12
770
3.8
24 ÷ 39
0.12 ÷ 0.25
2.5
35
丝杠螺母 NSF-18x4-R-W
470405
NSF-18x4-R-W
TR 18x4
48
35
28
6
38
12
880
4.4
22 ÷ 37
0.12 ÷ 0.25
2.5
33
丝杠螺母 NSF-20x4-R-W
470407
NSF-20x4-R-W
TR 20x4
55
44
32
7
45
12
1244
6.2
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
50
丝杠螺母 NSF-24x5-R-W
470409
NSF-24x5-R-W
TR 24x5
55
44
32
7
45
14
1486
7.4
21 ÷ 35
0.12 ÷ 0.25
2.5
42
丝杠螺母 NSF-26x5-R-W
470411
NSF-26x5-R-W
TR 26x5
62
46
38
7
50
14
1698
6.3
19 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
67
丝杠螺母 NSF-28x5-R-W
470413
NSF-28x5-R-W
TR 28x5
62
46
38
7
50
14
1843
4.5
18 ÷ 32
0.12 ÷ 0.25
2.5
62
丝杠螺母 NSF-30x6-R-W
470415
NSF-30x6-R-W
TR 30x6
62
46
38
7
50
14
1951
3.5
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求