目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 908 - Threaded plugs, Type AA, with gasket in aluminium
Elesa+Ganter
液压系统附件
DIN 908
DIN 908 AC
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/din908/din908_ac/din908_aa.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 908-ST-G1/2-AA},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-AA},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{RRD=22.300},{D2=26},{D3=21.3},{D4=26.0},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{RD=27.000},{RV=1.500},{VT=12.000},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
D4
Gasket Outside-Ø
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M8x1-AA
M8x1
-
12
8.3
11.5
8
3
1.0
4
0.0050
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M10x1-AA
M10x1
-
14
10.3
13.5
8
3
1.0
5
0.0060
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/8-AA
-
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
6
0.0070
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M12x1,5-AA
M12x1,5
-
17
12.3
16.0
12
3
1.5
6
0.0100
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/4-AA
-
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
0.0180
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M14x1,5-AA
M14x1,5
-
19
14.3
18.0
12
3
1.5
6
0.0200
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M16x1,5-AA
M16x1,5
-
21
16.3
20.0
12
3
1.5
8
0.0200
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/8-AA
-
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
0.0250
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M18x1,5-AA
M18x1,5
-
23
18.3
22.0
12
4
1.5
8
0.0300
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M20x1,5-AA
M20x1,5
-
25
20.3
24.0
14
4
1.5
10
0.0400
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/2-AA
-
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
0.0400
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M22x1,5-AA
M22x1,5
-
27
22.3
27.0
14
4
1.5
10
0.0450
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M24x1,5-AA
M24x1,5
-
29
24.3
29.0
14
4
2.0
12
0.0560
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M26x1,5-AA
M26x1,5
-
31
26.3
31.0
16
4
2.0
12
0.0700
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M27x2-AA
M27x2
-
32
27.3
32.0
16
4
2.0
12
0.1500
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/4-AA
-
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
0.0800
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M30x1,5-AA
M30x1,5
-
36
30.3
36.0
16
4
2.0
17
0.0800
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M33x2-AA
M33x2
-
39
33.3
39.0
16
5
2.0
17
0.1000
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1-AA
-
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
0.1200
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M42x2-AA
M42x2
-
49
42.3
49.0
16
5
2.0
22
0.1900
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/4-AA
-
G11/4
49
42.2
49.0
16
5
2.0
22
0.1800
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M48x2-AA
M48x2
-
55
48.3
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/2-AA
-
G11/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
73181568
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求