目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 508 - Lifting eyebolts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 508
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_508/din_508.prj},{NB=Lifting eyebolts DIN 508-22-M16-8},{CODE=GN.31648},{DESCRIPTION=DIN 508-22-M16-8},{DIM01=22},{DIM02=M16},{NDM=16.000},{DIM03=35-0.5},{E=35.000},{DIM04=28},{H=28.000},{DIM05=14-0.5},{K=14.000},{DIM06=22},{WEIGHT=160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a-0.3/-0.5
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
e
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
Groove width
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31599
DIN 508-5-8
5
-
9-0.5
6.5
3-0.3
5
3
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31601
DIN 508-6-8
6
-
10-0.5
8
4-0.5
6
4
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31604
DIN 508-8-8
8
-
13-0.5
10
6-0.5
8
10
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31608
DIN 508-10-8
10
-
15-0.5
12
6-0.5
10
10
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31613
DIN 508-12-8
12
-
18-0.5
14
7-0.5
12
26
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31618
DIN 508-14-8
14
-
22-0.5
16
8-0.5
14
46
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31623
DIN 508-16-8
16
-
25-0.5
18
9-0.5
16
66
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31629
DIN 508-18-8
18
-
28-0.5
20
10-0.5
18
90
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31638
DIN 508-20-8
20
-
32-0.5
24
12-0.5
20
148
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31646
DIN 508-22-8
22
-
35-0.5
28
14-0.5
22
200
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31652
DIN 508-24-8
24
-
40-0.5
32
16-0.5
24
258
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31657
DIN 508-28-8
28
-
44-1
36
18-1
28
420
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31600
DIN 508-5-M4-8
5
M4
9-0.5
6.5
3-0.3
5
2
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31603
DIN 508-6-M5-8
6
M5
10-0.5
8
3-0.3
6
4
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31606
DIN 508-8-M6-8
8
M6
13-0.5
10
6-0.5
8
8
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31614
DIN 508-10-M6-8
10
M6
15-0.5
12
6-0.5
10
14
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31609
DIN 508-10-M8-8
10
M8
15-0.5
12
6-0.5
10
14
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31607
DIN 508-12-M8-8
12
M8
18-0.5
14
7-0.5
12
22
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31617
DIN 508-12-M10-8
12
M10
18-0.5
14
7-0.5
12
20
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31619
DIN 508-14-M10-8
14
M10
22-0.5
16
8-0.5
14
38
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31622
DIN 508-14-M12-8
14
M12
22-0.5
16
8-0.5
14
34
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31626
DIN 508-16-M10-8
16
M10
25-0.5
18
9-0.5
16
58
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31627
DIN 508-16-M12-8
16
M12
25-0.5
18
9-0.5
16
55
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31628
DIN 508-16-M14-8
16
M14
25-0.5
18
9-0.5
16
51
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31630
DIN 508-18-M12-8
18
M12
28-0.5
20
10-0.5
18
65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求