WWF Base - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/wwf.prj},{NB=WWF035},{REF=WWF035},{REFOLD=WWF 035},{D=35},{L1=55},{L3=45},{A=3.5},{E=10.2},{G=14.0},{H1=3.0},{H2=12},{H3=40},{H4=27},{D1=11.0},{D2=15.2},{D3=23.8},{D4=15.2},{DD=14},{V1=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
DD
Diameter
[mm]
WWF050
WWF050
50
45
14
WWF045
WWF045
45
45
14
WWF040
WWF040
40
45
14
WWF035
WWF035
35
45
14
WWF032
WWF032
32
45
12
WWF028
WWF028
28
45
12
WWF025
WWF025
25
45
10
WWF020
WWF020
20
45
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求