DK16H - Single Level Feed-Through Terminal Block,Screw Connection,Width:12.00mm,M5,600V,100A
DINKLE
导轨端子
螺丝式
单层直通式端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/screw20connection/single20level20feed-through20terminal20block/dk16h.prj},{NB=DK16H},{NAME=DK16H},{PREVIEW=../../../_pool_/82/69/dk16h.png},{PTCY=Single Level Feed-Through Terminal Block},{PH=12.00},{CR=GREY (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=48},{WH=12},{HH=52.2(TS-35N)/59.7(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=1000},{RDCT=101},{RDVE3_3=1000},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=1.5},{CCSS_MAX=25},{CCSSD_MIN=1.5},{CCSSD_MAX=25},{CCSFWFWTI_MIN=1.5},{CCSFWFWTI_MAX=16},{CCSFWFWI_MIN=1.5},{CCSFWFWI_MAX=16},{CWSCSS_MIN=1.5},{CWSCSS_MAX=6},{CWSCSSD_MIN=1.5},{CWSCSSD_MAX=6},{CWSCSFWFWI_MIN=1.5},{CWSCSFWFWI_MAX=6},{CSCSFFIDW_MIN=1.5},{CSCSFFIDW_MAX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NAME
品名
ⁿ/ₐ
PTCY
产品类别
ⁿ/ₐ
PH
间距
[mm]
CR
产品颜色
ⁿ/ₐ
CNMD
接线方式
ⁿ/ₐ
LH
产品长度
[mm]
WH
产品宽度
[mm]
HH
产品高度
[mm]
CTDM
电位数
ⁿ/ₐ
NROFPS
产品点数
ⁿ/ₐ
LL
产品层数
ⁿ/ₐ
CNPS
连接点数
ⁿ/ₐ
IGML
绝缘材料
ⁿ/ₐ
IGMLGP
绝缘材料组别
ⁿ/ₐ
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
ⁿ/ₐ
INRE
绝缘阻抗
ⁿ/ₐ
CRML
导体材料
ⁿ/ₐ
POCS
导体表面镀层
ⁿ/ₐ
RDVE
额定电压
[V]
RDCT
额定电流
[A]
RDVE3_3
额定电压(III/3)
[V]
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
[mm²]
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
[mm²]
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
[mm²]
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
[mm²]
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
[mm²]
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
[mm²]
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
[V]
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
[A]
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
[V]
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
[AWG]
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
SWTD
螺纹规格
ⁿ/ₐ
SRSE
螺丝刀规格
ⁿ/ₐ
TT_MIN
最小扭矩
[N.m]
TT_MAX
最大扭矩
[N.m]
SGLH
剥线长度
[mm]
MGRL
安装轨道
ⁿ/ₐ
ECPR
是否需要边盖
ⁿ/ₐ
GGCN
是否接地
ⁿ/ₐ
BOTHP
手背接触防护IP10
ⁿ/ₐ
FP
手指接触防护IP20
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
最高工作温度
[℃]
OGTE_MIN
最低工作温度
[℃]
UL_R
UL认证
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC认证
ⁿ/ₐ
LR_A
LR认证
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS许可
ⁿ/ₐ
DK16H
DK16H
Single Level Feed-Through...
12.00
GREY (default)
Screw Connection
48
12
52.2(TS-35N)/59.7(TS-35/1...
1
01P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
1000
101
1000
8
1.5
25
1.5
25
1.5
16
1.5
16
1.5
6
1.5
6
1.5
6
1.5
10
600
100
600
100
14
3
14
3
M5
1.0x5.5
2.5
3.4
13~15
TS-35N、TS-35/15N
YES
NO
YES
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求