PAM - CPSFLEX
CP System
CPSFLEX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsflex/pam.prj},{NB=PAM-36B:30M},{TYP=PAM-36},{COLOR=B},{ALPHA=0},{D1=36.0},{D2=42.5},{RSTAT=60.0},{VPE=30},{VER=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Inner DIameter
[mm]
D2
Outer Diameter
[mm]
RSTAT
Bending Radius
[mm]
VPE
[m]
PAM-07B:50M
PAM-07
6.4
10.0
15.0
50
PAM-10B:50M
PAM-10
9.6
13.0
20.0
50
PAM-12B:50M
PAM-12
11.8
15.8
30.0
50
PAM-16B:50M
PAM-16
15.9
21.2
40.0
50
PAM-22B:50M
PAM-22
21.7
28.5
45.0
50
PAM-28B:50M
PAM-28
27.8
34.5
55.0
50
PAM-36B:30M
PAM-36
36.0
42.5
60.0
30
PAM-48B:30M
PAM-48
46.5
54.5
70.0
30
PAM-56B:30M
PAM-56
56.3
67.2
110.0
30
PAM-70B:10M
PAM-70
70.0
82.5
160.0
10
PAM-95B:10M
PAM-95
91.5
106.0
210.0
10
PAM T-22B:50M
PAM T-22
21.7
28.5
45.0
50
PAM T-28B:50M
PAM T-28
27.8
34.5
55.0
50
PAM T-36B:30M
PAM T-36
36.0
42.5
60.0
30
PAM T-48B:30M
PAM T-48
46.5
54.5
70.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求