PAH - CPSFLEX
CP System
CPSFLEX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsflex/pah.prj},{NB=PAH-36B:30M},{TYP=PAH-36},{COLOR=B},{ALPHA=0},{D1=36.0},{D2=42.5},{RSTAT=60.0},{VPE=30},{VER=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Inner DIameter
[mm]
D2
Outer Diameter
[mm]
RSTAT
Bending Radius
[mm]
VPE
[m]
PAH-07B:50M
PAH-07
6.4
10.0
15.0
50
PAH-10B:50M
PAH-10
9.6
13.0
20.0
50
PAH-12B:50M
PAH-12
11.8
15.8
30.0
50
PAH-16B:50M
PAH-16
15.9
21.2
40.0
50
PAH-22B:50M
PAH-22
21.7
28.5
45.0
50
PAH-28B:50M
PAH-28
27.8
34.5
55.0
50
PAH-36B:30M
PAH-36
36.0
42.5
60.0
30
PAH-48B:30M
PAH-48
46.5
54.5
70.0
30
PAH-56B:30M
PAH-56
56.3
67.2
110.0
30
PAH-70B:10M
PAH-70
70.0
82.5
160.0
10
PAH-95B:10M
PAH-95
91.5
106.0
210.0
10
PAH T-22B:50M
PAH T-22
21.7
28.5
45.0
50
PAH T-28B:50M
PAH T-28
27.8
34.5
55.0
50
PAH T-36B:30M
PAH T-36
36.0
42.5
60.0
30
PAH T-48B:30M
PAH T-48
46.5
54.5
70.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求