TACL IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/tacl_ip67.prj},{NB=TACL_IP67-M16B},{TYPE=M},{THREAD=M20 X 1.5},{SIZE=16},{COLOR=B},{S=20.0},{L1=8.000},{L2=43.0},{L=65.000},{PH1=13.0},{PHD=30},{SW=28.0},{SX=20.000},{SIZEX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
SIZE
Tube Size
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TACL-G10B
G
G1/2"
10
20.9
8.000
35.4
59.000
10.0
25
19.8
TACL-G12B
G
G1/2"
12
20.9
8.000
38.4
62.000
12.0
25
22.7
TACL-G16B
G
G1/2"
16
20.9
8.000
43.4
64.000
13.0
30
28.0
TACL-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
8.000
32.2
56.000
6.0
25
19.8
TACL-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
8.000
36.9
60.000
9.0
25
22.7
TACL-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
8.000
43.0
65.000
13.0
30
28.0
TACL-P09B
P
Pg09
10
15.2
8.000
33.4
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P110B
P
Pg11
10
18.6
8.000
34.4
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P130B
P
Pg13.5
10
20.4
8.000
35.0
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P11B
P
Pg11
12
18.6
8.000
37.7
66.000
9.0
25
19.8
TACL-P136B
P
Pg13.5
16
20.4
8.000
43.2
66.000
13.0
30
28.0
TACL-P16B
P
Pg16
16
22.5
8.000
44.0
66.000
13.0
30
28.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求