SWC IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/swc_ip67.prj},{NB=SWC_IP67-P36B},{TYPE=P},{THREAD=Pg36},{SIZE=36},{COLOR=B},{S=47.0},{L1=19.000},{L2=97.0},{L=119.000},{PH1=31.0},{PHD=56},{SW=52.2},{SX=47.000},{SIZEX=36}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
SIZE
Tube Size
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
SWC-P077B
P
Pg07
7
12.5
11.000
33.0
41.000
6.0
17
14.2
SWC-P09B
P
Pg09
10
15.2
13.000
53.0
62.000
8.0
25
19.8
SWC-P11B
P
Pg11
12
18.6
13.000
53.0
60.000
9.0
25
22.7
SWC-P136B
P
Pg13.5
16
20.4
13.000
62.0
66.000
12.0
30
28.0
SWC-P16B
P
Pg16
16
22.5
13.000
62.0
66.000
12.0
30
28.0
SWC-P21B
P
Pg21
22
28.3
15.000
71.0
81.000
18.0
41
37.5
SWC-P29B
P
Pg29
28
37.0
15.000
77.0
96.000
25.0
47
43.0
SWC-P36B
P
Pg36
36
47.0
19.000
97.0
119.000
31.0
56
52.2
SWC-P48B
P
Pg48
48
59.3
19.000
112.0
141.000
42.0
68
64.1
SWC-M107B
M
M12 X 1.5
7
12.0
11.000
33.0
41.000
6.0
17
14.2
SWC-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
13.000
53.0
62.000
6.0
25
19.8
SWC-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
13.000
53.0
60.000
9.0
25
22.7
SWC-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
13.000
62.0
66.000
12.0
30
28.0
SWC-M22B
M
M25 X 1.5
22
25.0
15.000
71.0
81.000
16.0
41
37.5
SWC-M28B
M
M32 X 1.5
28
32.0
15.000
77.0
96.000
23.0
47
43.0
SWC-M36B
M
M40 X 1.5
36
40.0
19.000
97.0
119.000
31.0
56
52.2
SWC-M48B
M
M50 X 1.5
48
50.0
19.000
112.0
141.000
41.0
68
64.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求