FEC IP66 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/fec_ip66.prj},{NB=FEC_IP66-22B},{SIZE=22},{COLOR=B},{MIN=6.0},{MAX=22.0},{L1=12.5},{L=43.0},{ID=28.5},{D=37.0},{SW=36.0},{SX=26.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
SIZE
ⁿ/ₐ
MIN
[mm]
MAX
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
ID
[mm]
D
[mm]
FEC-7B
7
2.0
7.0
9.5
26.0
10.0
17.0
FEC-10B
10
3.0
10.0
9.2
30.5
12.5
19.5
FEC-12B
12
4.2
12.0
12.0
31.5
16.0
23.5
FEC-16B
16
6.0
16.0
11.0
34.8
21.0
29.0
FEC-22B
22
6.0
22.0
12.5
43.0
28.5
37.0
FEC-28B
28
6.0
28.0
14.0
41.0
34.0
43.0
FEC-36B
36
6.0
36.0
22.5
57.5
42.0
52.0
FEC-48B
48
6.0
48.0
21.5
56.5
54.5
64.0
FEC-56B
56
9.0
56.0
29.0
70.2
65.0
76.5
FEC-70B
70
10.0
70.0
38.5
85.2
85.5
92.0
FEC-95B
95
13.0
95.0
43.2
108.0
106.0
116.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求