B3140C - Standard Pipe Clamp PVC Coated (TOLCO Fig. 4PVC) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3140c_asmtab.prj},{NB=B3140C-4_PLN},{PS=4.00000000},{PS1=4},{FINISH=Plain},{A=0.750},{B=3.563},{C=4.3125},{BS=5/8\"-11},{DL650=1040},{DL650N=(4.62)},{DL750=810},{DL750N=(3.60)},{AWT=239},{AWTKG=(108.4)},{NO=20},{LOD=},{PPATH=parts/b3140_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[Inch]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
C
[Inch]
CMM
C
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
DL650
Max. Desing Load 650 °F (343°C)
[Lbs.]
DL650N
Max. Desing Load 650 °F (343°C)Desing Load
[kN]
DL750
Max. Desing Load 750 °F (399C)
[Lbs.]
DL750N
Max. Desing Load 750 °F (399°C)
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3140C-1/2 PLN.
B3140C-1/2 PLN
1/2
13
Plain
0.375
9.5
0.969
24.6
1.5310
38.9
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
30
(13.6)
B3140C-3/4 PLN.
B3140C-3/4 PLN
3/4
19
Plain
0.563
14.3
1.094
27.8
1.6565
42.1
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
31
(14.0)
B3140C-1 PLN.
B3140C-1 PLN
1
25
Plain
0.563
14.3
1.312
33.3
1.8750
47.6
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
33
(14.5)
B3140C-1 1/4 PLN.
B3140C-1 1/4 PLN
1 1/4
32
Plain
0.531
13.5
1.438
36.5
2.0000
50.8
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
39
(17.7)
B3140C-1 1/2 PLN.
B3140C-1 1/2 PLN
1 1/2
38
Plain
0.594
15.1
1.656
42.1
2.2190
56.4
5/16"-18
800
(3.56)
620
(2.76)
41
(18.6)
B3140C-2 PLN.
B3140C-2 PLN
2
51
Plain
0.563
14.3
2.125
54.0
2.7500
69.8
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
118
(53.5)
B3140C-2 1/2 PLN.
B3140C-2 1/2 PLN
2 1/2
64
Plain
0.625
15.9
2.656
67.5
3.2815
83.4
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
130
(58.9)
B3140C-3 PLN.
B3140C-3 PLN
3
76
Plain
0.625
15.9
2.938
74.6
3.5625
90.5
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
150
(68.0)
B3140C-3 1/2 PLN.
B3140C-3 1/2 PLN
3 1/2
89
Plain
0.625
15.9
3.156
80.2
3.7815
96.1
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
158
(71.6)
B3140C-4 PLN.
B3140C-4 PLN
4
102
Plain
0.750
19.0
3.563
90.5
4.3125
109.5
5/8"-11
1040
(4.62)
810
(3.60)
239
(108.4)
B3140C-5 PLN.
B3140C-5 PLN
5
127
Plain
0.750
19.0
4.125
104.8
4.8750
123.8
5/8"-11
1040
(4.62)
810
(3.60)
272
(123.4)
B3140C-6 PLN.
B3140C-6 PLN
6
152
Plain
0.875
22.2
4.938
125.4
5.8125
147.6
3/4"-10
1615
(7.18)
1260
(5.60)
541
(245.4)
B3140C-8 PLN.
B3140C-8 PLN
8
203
Plain
1.000
25.4
6.063
154.0
6.9375
176.2
3/4"-10
1615
(7.18)
1260
(5.60)
642
(291.2)
B3140C-10 PLN.
B3140C-10 PLN
10
254
Plain
1.000
25.4
7.375
187.3
8.6875
220.7
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
1366
(619.6)
B3140C-12 PLN.
B3140C-12 PLN
12
305
Plain
1.000
25.4
8.438
214.3
9.7500
247.6
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
1543
(699.9)
B3140C-14 PLN.
B3140C-14 PLN
14
356
Plain
1.125
28.6
9.250
234.9
10.5625
268.3
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
2077
(942.1)
B3140C-16 PLN.
B3140C-16 PLN
16
406
Plain
1.125
28.6
10.250
260.3
11.5625
293.7
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
2289
(1038.3)
B3140C-18 PLN.
B3140C-18 PLN
18
457
Plain
1.250
31.8
11.875
301.6
13.2500
336.5
1"-8
3060
(13.61)
2390
(10.63)
3206
(1454.2)
B3140C-20 PLN.
B3140C-20 PLN
20
508
Plain
1.375
34.9
12.750
323.8
14.1250
358.8
11/8"-7
3060
(13.61)
2390
(10.63)
3616
(1640.2)
B3140C-24 PLN.
B3140C-24 PLN
24
610
Plain
1.625
41.3
15.250
387.3
16.8750
428.6
11/4"-7
3060
(13.61)
2390
(10.63)
5161
(2341.0)
B3140C-30 PLN.
B3140C-30 PLN
30
762
Plain
2.250
57.1
18.625
473.1
21.1875
538.2
11/2"-6
3500
(15.57)
2740
(12.14)
10460
(4744.6)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求