目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
吸盤橡膠+附固定螺絲組VSPG-*A*A(深型)
CKD
真空系統元件
吸盤
吸盤 VSP
標準型(一般型、深型、小型)VSP-*R*、 *A*、*RM*
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_r_a/vspg_a_a_asmtab.prj},{NB=VSPG-30-AN-A},{MODEL=VSPG},{SD=30},{PADS=A : Standard deep type},{PADM=N},{ST=},{FRAME=A},{OP=0},{L=14.0},{K=4.5},{M=M6 x 1},{A=5.5},{D1=3.0},{D2=18},{W=1.6},{XD4=17},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../assemblies/vspg_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
SD
パッド外径 d
[mm]
PADS
吸盤形狀
ⁿ/ₐ
VSPG-15-AN-A
VSPG
15
A:標準型 深型
VSPG-20-AN-A
VSPG
20
A:標準型 深型
VSPG-25-AN-A
VSPG
25
A:標準型 深型
VSPG-30-AN-A
VSPG
30
A:標準型 深型
VSPG-40-AN-A
VSPG
40
A:標準型 深型
VSPG-50-AN-A
VSPG
50
A:標準型 深型
VSPG-60-AN-A
VSPG
60
A:標準型 深型
VSPG-80-AN-A
VSPG
80
A:標準型 深型
VSPG-100-AN-A
VSPG
100
A:標準型 深型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求