目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HMF Serie
CKD
夾爪・夾頭
平行夾爪缸
小型蟹型平行夾爪缸 HMF
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/parallel_hand/hmf_serie/hmf_asmtab.prj},{NB=HMF-20CS-T2H-R (114)},{TYPE=HMF},{SZ=20CS},{OPT=},{SWM=T2},{SLD=H},{LWL=},{SWQ=R},{B=114},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/hmf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
SZ
大小
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
HMF-12CS-T2H-R
HMF
12CS
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
HMF-16CS-T2H-R
HMF
16CS
38
28
11.0
38
60
24
16.0
0.0
0.0
0
HMF-20CS-T2H-R
HMF
20CS
56
38
9.0
56
74
34
18.0
20.0
9.0
0
HMF-25CS-T2H-R
HMF
25CS
70
48
70.0
91
41
22
25.0
0.0
0.0
0
HMF-32CS-T2H-R
HMF
32CS
89
52
86.0
113
52
179
0.0
0.0
0.0
0
HMF-40CS-T2H-R
HMF
40CS
147
97
139.0
171
97
271
0.0
0.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求