目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ETS-06
CKD
電動缸
無馬達
ETS
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_ets_series/ets_06_asmtab.prj},{NB=ETS-06-02005-EM1NNNNN-M(0)},{MODEL=ETS},{A=06},{B=02},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{L=M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)'},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../ets_series/ets_06/assemblies/ets_06_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
A
主體尺寸
ⁿ/ₐ
L
特別規格
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
AA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
Weight
[kg]
ETS-06-02005-EM1NNNNN-M
ETS
06
M:磁力式滑塊(滑座使用磁鐵式)
216.000
65.000
3.000
8.000
80.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求